Greifer >
Dehnungsgreifer
Typ
Hub des Balges
Min. zu greifender
Durchmesser
Max. zu greifender
Durchmesser
Max.
Arbeitsfrequenz
Greifer
Beschreibung
Balggreifer
DHEB
3.5 ... 25 mm
8 ... 66 mm
11 ... 85 mm
0 ... 4 Hz
11 Baugrosen für 8 bis 85 mm
Greifdurchmesser
Bewegungsrichtung Balg aufwärts
oder abwärts
Unterschiedliche Balgmaterialien
EPDM oder Silikon
Luftanschluss seitlich inklusive
Mittenbohrung oder zentral von oben
Optimierter Prozessablauf in
gesteigerter Qualität: Ein Zerkratzen
der Werkstucke wird vermieden
Zusaätzliche Sicherheit: optionale
Abfrage über Näherungsschalter oder
Sensor
online:
Software-Tool
Vereinzeler
Dieses Tool hilft Ihnen den richtigen
Vereinzeler vom Typ HPV von Festo für
Ihre Anwendung auszuwählen. Lassen Sie
sich von dem Programm führen, geben Sie
Ihre Rahmenparameter ein. Sie erhalten
eine Auswertung mit mindestens einem
Vorschlag, welches Produkt sich am besten
für Ihre Anwendung eignen würde.
Dieses Tool finden Sie
entweder im elektronischen Katalog
über die blauen Icons im Produktbaum
unterhalb des Suchfeldes
oder auf der Webseite unter Support im
Bereich Auslegungssoftware
oder auf der DVD unter Auswahl und
Dimensionierung.
Vereinzeler
Typ
Funktionsweise
Kolben-Ø
Hub
Theoretische Kraft
bei 6 bar, Vorlauf
Beschreibung
Vereinzeler
HPV
doppeltwirkend
10 mm,
14 mm,
22 mm
10 ... 60 mm
45 ... 225 N
Zum Vereinzeln von Werkstücken im
Zuführprozess
Kostengünstiger und prozesssicher
Nur ein Ventil zum Ansteuern
erforderlich
Für Positionserkennung
online:
60
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
66