Ventile >
Norm-Wegeventile
Typ
Betätigungs-
art
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Ventilfunktion
Elektrischer
Anschluss
Beschreibung
Magnetventil,
ISO 5599-1
MN1H,
MFH, MDH,
MEBH-ZSR,
MDH, JMN1H,
JMN1DH,
JMFH, JMFDH,
JMDH, JMEBH,
JMEBDH, JMDDH,
MDH-M12,
JMDH-M12
elektrisch
Anschluss-
platte,
Anschluss-
platte Größe
1 nach ISO
5599-1,
Anschluss-
platte Größe
2 nach ISO
5599-1,
Anschluss-
platte Größe
3 nach ISO
5599-1,
Anschluss-
platte Größe
4 nach ISO
5599-1
1200 ... 6000
l/min
5/2 bistabil,
5/2 bistabil-
dominierend,
5/2
monostabil,
5/3 belüftet,
5/3 entlüftet,
5/3
geschlossen
Form A,
M12x1,
Stecker,
Zentralstecker,
nach DIN
43650,
runde
Bauform,
viereckige
Bauform
• Robuste Metallausführung
• ISO-Größe 1, 2, 3 und 4
• Batteriemontage mit Größenmix ISO
1/2/3 möglich
• Große elektrische Anschlussvielfalt
• Umfassende Höhenverkettung:
Druckregler, Drossel-,
Vertikaldruckabsperrplatt u.a.
• Auch als Ventilinsel verfügbar
online:
Pneumatikventil,
ISO 5599-1
VL, J, JD
pneumatisch Anschluss-
platte Größe
1 nach ISO
5599-1,
Anschluss-
platte Größe
2 nach ISO
5599-1,
Anschluss-
platte Größe
3 nach ISO
5599-1,
Anschluss-
platte Größe
4 nach ISO
5599-1
1200 ... 6000
l/min
5/2 bistabil,
5/2 bistabil-
dominierend,
5/2
monostabil,
5/3 belüftet,
5/3 entlüftet,
5/3
geschlossen
• Robuste Metallausführung
• ISO-Größe 1, 2, 3 und 4
• Einzelmontage, Batteriemontage
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
67
99
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...126