Handlingsysteme >
Handlingmodule
Typ
Baugröße
theor. Kraft
bei 6 bar
Minimale
Taktzeit
Y-Hub
Z-Hub
Wiederhol-
genauigkeit Beschreibung
Handlingmodul,
elektrisch
HSW-AE
10,
12,
16
0.8 ... 1.2 s
80 ... 100
mm
• Funktionsmodul für das automatische
Umsetzen, Zuführen und Entnehmen
von Kleinteilen auf engstem Raum
• Zwangsgeführter Ablauf einer
Schwenk- und Linearbewegung
• Hohes Maß an Genauigkeit und
Steifigkeit
• Elektrisch, mit Motoreinheit MTR-DCI
• Frei wählbare Positionen, frei
wählbare Geschwindigkeit
• Sanfter Bewegungsablauf
• Einfache Inbetriebnahme über
Teachvorgang
online:
hsw
62
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
77
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...126