Vakuumtechnik >
Software-Tool
Vakuumauswahl
Welcher Saugnapf auf welche Oberfläche
bei welcher Bewegung? Nicht testen
berechnen! Über dieses Software Tool
lassen sich sogar lineare oder rotative
Bewegungen unterscheiden.
Dieses Tool finden Sie
entweder im elektronischen Katalog
über die blauen Icons im Produktbaum
unterhalb des Suchfeldes
oder auf der Webseite unter Support im
Bereich Auslegungssoftware
oder auf der DVD unter Auswahl und
Dimensionierung.
Vakuumsaugdüsen
Typ
Nennweite
Lavaldüse
Ejektorcharak-
teristik
Integrierte
Funktion
Max. Vakuum
Max. Saug-
volumenstrom
gegen Atmo-
sphäre
Beschreibung
Vakuumsaug-
düse
OVEM
0.45 ... 1.4 mm Standard,
hoher Saugvo-
lumenstrom,
hohes Vakuum
Abwurfimpuls-
ventil elekt-
risch,
Drossel,
Einschaltventil
elektrisch,
Filter,
Luftsparschal-
tung elekt-
risch,
Rückschlag-
ventil,
Schalldämpfer
offen,
Vakuumschal-
ter
93 %
6 ... 50.5 l/min Kompakte Bauart
Überwachung und Visualisierung des
Unterdrucks durch Vakuumsensor mit
LCD-Anzeige
Zentraler elektrischer Anschluss mit
M12-Stecker
Wartungsfreier Betrieb und
reduzierter Schalldruckpegel durch
integrierten, offenen Schalldämpfer
Integrierter Filter mit Sichtfenster für
Wartungsanzeige
Regulierbarer Abwurfimpuls
online:
Vakuumsaug-
düse
VN
0.45 ... 3 mm Inline,
Standard,
hoher Saugvo-
lumenstrom,
hohes Vakuum
Abwurfimpuls
pneumatisch,
Schalldämpfer
offen,
Vakuumschal-
ter
86 ... 93 % 6.1 ... 339
l/min
Direkt im Arbeitsbereich einsetzbar
Lieferbar als gerade Form oder T-Form
Keine Verschleißteile
Mit oder ohne Vakuumschalter
Integrierter Abwurfimpuls, elektrische
Ansteuerung für Vakuum EIN/AUS,
Kombination aus Abwurfimpuls und
Ansteuerung optional
online:
Vakuumsaugdü-
sen-Patrone
VN
0.45 ... 2 mm Standard,
hoher Saugvo-
lumenstrom,
hohes Vakuum
92... 93 % 7.2 ... 184
l/min
Zum Einbau in kundenspezifische
Gehäuse für dezentrale
Vakuumerzeugung
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
63
88