Bildverarbeitungssysteme >
Lage- und Qualitätsprüfung
Typ
Sensorauf-
lösung
Max. An-
zahl Prüf-
programme
Bildrate
(Vollbild)
Objektivbe-
festigung
Min.
Teilelänge
Min. Teile-
durchmes-
ser
Beschreibung
Checkbox
CHB
1024
Pixel/Zeile,
512
Pixel/Zeile
48
3 mm
0.5 mm Intelligentes, zeilenkamerabasiertes
Bildverarbeitungssystem
Für Orientierungserkennung und
Qualitätsprüfung von bewegten
Kleinteilen
Optional mit Fördereinheit und
Ausblaspositionen
Optional mit Encoder-Anschluss
Teach-In-Funktion
online:
94
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
1212