Bildverarbeitungssysteme >
Funktionsüberwachung
Typ
Sensorauflösung Arbeitsabstand
Sichtfeld
Belichtungszeit
Beschreibung
Kompaktkamera-
system
SBOC-M
1280 x 1024 Pixel
(SXGA),
640 x 480 Pixel
(VGA),
752 x 480 Pixel
(WideVGA)
Abhängig von
gewähltem Objektiv
Abhängig von
gewähltem Objektiv
8 ... 1000000 µs
• Hochgeschwindigkeitskamera zur
Diagnose und Inbetriebnahme sowie
zur Funktionsüberwachung von
schnellen Bewegungsabläufen
• Aufzeichnungs- und
Speicherelektronik in der Kamera
integriert
• Für Standardobjektiv mit C-Mount
Anschluss
• Über EtherNet vernetzbar
• Kleine Abmessungen, geringes
Gewicht
online:
Kompaktkamera-
system
SBOI-M
640 x 480 Pixel
(VGA),
752 x 480 Pixel
(WideVGA)
20 ... 1000 mm 14 x 10 mm - 520 x
390 mm,
7,9 x 5,5 mm - 195
x 125 mm
18 ... 1000000 µs • Hochgeschwindigkeitskamera zur
Diagnose und Inbetriebnahme sowie
zur Funktionsüberwachung von
schnellen Bewegungsabläufen
• Aufzeichnungs- und
Speicherelektronik in der Kamera
integriert
• Mit integrierter Optik
• Über EtherNet vernetzbar
• Kleine Abmessungen, geringes
Gewicht
online:
Lage- und Qualitätsprüfung
Typ
Sensorauf-
lösung
Max. An-
zahl Prüf-
programme
Bildrate
(Vollbild)
Objektivbe-
festigung
Min.
Teilelänge
Min. Teile-
durchmes-
ser
Beschreibung
Kompaktkamera-
system
SBOC-Q
1280 x
1024 Pixel
(SXGA),
640 x 480
Pixel (VGA),
752 x
480 Pixel
(WideVGA)
256
27 ... 150
fps
CS-Mount
(C-Mount
mit Objek-
tiv-Schutz-
tubus)
• Intelligente flächenbasierte Kamera
• Für 2D-Qualitätsprüfung, Positions-
und Drehlagenerkennung, Lesen
von 1D- und 2D-Codes, Lesen von
Klarschrift (OCR)
• Integrierte vollwertige SPS (CoDeSys)
• EtherNet und CAN zur Kommunikation
mit übergeordneten Steuerungen
online:
Kompaktkamera-
system
SBOI-Q
640 x 480
Pixel (VGA),
752 x
480 Pixel
(WideVGA)
256
60 ... 150
fps
integrierte
Optik
• Intelligente flächenbasierte Kamera
• Für 2D-Qualitätsprüfung, Positions-
und Drehlagenerkennung, Lesen
von 1D- und 2D-Codes, Lesen von
Klarschrift (OCR)
• Integrierte vollwertige SPS (CoDeSys)
• EtherNet und CAN zur Kommunikation
mit übergeordneten Steuerungen
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
93
1212
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...126