Druckluftaufbereitung >
Software-Tool
Luftverbrauch
Ermitteln Sie schnell und bequem den
Luftverbrauch Ihrer Anlage. Einfach
alle Antriebe und Schläuche erfassen,
Zykluszeiten und Arbeitsdruck einstellen
und schon wird der Luftverbrauch pro
Minute und pro Tag errechnet. Inklusive des
Exports der Eingabetabelle samt Ergebnis
direkt nach Excel.
Dieses Tool finden Sie
• entweder im elektronischen Katalog
über die blauen Icons im Produktbaum
unterhalb des Suchfeldes
• oder auf der Webseite unter Support im
Bereich Auslegungssoftware
• oder auf der DVD unter Auswahl und
Dimensionierung.
Konfigurator
Stellen Sie mit Hilfe des Konfigurators aus
zahlreichen Merkmalen ein Produkt sicher
und schnell zusammen.
Wählen Sie schrittweise alle für Sie
relevanten Produktmerkmale aus.
Durch den Einsatz von Logikprüfungen
wird sichergestellt, dass nur korrekte
Konfigurationen zur Übernahme bereit
stehen.
Eine dynamische Grafik, die sich abhängig
von der Konfiguration aufbaut, unterstützt
Sie visuell bei der Auswahl der richtigen
Produktmerkmale.
Der Konfigurator ist ein fester Bestandteil
des elektronischen Katalogs und nicht als
eigenständige Software vorhanden.
Wartungseinheiten: Baureihe D, Metall
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck Filterfeinheit
Beschreibung
Wartungseinheit
FRC, FRCS
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
80 ... 8700
l/min
0.5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
5 ... 40 µm • Filter-, Regler- und Ölerfunktion in
einer Geräteeinheit
• Hoher Durchfluss und Wirkungsgrad
der Schmutzabscheidung
• Gute Regelcharakteristik mit kleiner
Druck-Hysterese
• Sicherung der Einstellwerte durch
Arretierung am Drehknopf
• Baugrößen: Micro, Mini, Midi, Maxi
• Rastermaß: 25, 40, 55, 66 mm
online:
frc
Wartungsgeräte-
Kombination
FRC-K
G1/4,
G1/8,
G3/8,
G1/2,
G3/4
530 ... 8200
l/min
0.5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
40 µm
• Kombination aus Filterregelventil
LFR, Abzweigmodul FRM,
Öler LOE, Einschaltventil HE,
HEE, Druckaufbauventil HEL,
Befestigungszubehör
• Baugrößen: Micro, Mini, Midi, Maxi
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
95
1313
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...126