Druckluftaufbereitung >
Filterregler: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck Filterfeinheit
Beschreibung
Filter-Regelventil
MS4-LFR,
MS6-LFR,
MS9-LFR,
MS12-LFR
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
intern
850 ... 23000
l/min
0.3 ... 16 bar
0.8 ... 20 bar
5 ... 40 µm • Gute Regelcharakteristik
mit kleiner Hysterese und
Primärdruckkompensation
• Gute Partikel- und
Kondensatabscheidung
• Mit oder ohne Sekundärentlüftung
lieferbar
• Hoher Durchfluss
• MS4-LFR, MS6-LFR: direktgesteuertes
Membran-Regelventil, MS9-LFR:
vorgesteuertes oder direktgesteuertes
Filter-Membranregelventil, MS12-LFR:
vorgesteuertes Membran-Regelventil
ohne Eigenluftverbrauch
• Abschließbarer Drehknopf
• Rückstromoption zum Entlüften von
Ausgang 2 zum Ausgang 1 bereits
integriert
online:
Filter: Baureihe D, Metall
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenndurch-
fluss
Betriebsdruck
Filterfeinheit
Beschreibung
Filter
LF
Anschlussplatte,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
170 ... 5300 l/min 0 ... 16 bar
5 ... 40 µm
• Gute Partikel- und
Kondensatabscheidung
• Hohe Durchflussleistung bei geringem
Druckabfall
• Mit manuellem oder
vollautomatischem Kondensatablass
online:
lf
Feinfilter
LFMB
Anschlussplatte,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
250 ... 1250 l/min 1 ... 16 bar
1 µm
• Hochleistungsfilter für besondere
Anwendungen
• Luftqualität nach DIN ISO 8573-1
• Ausführung mit Differenzdruckanzeige
zur optischen Anzeige der
Filterverschmutzung
online:
Feinstfilter
LFMA
Anschlussplatte,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
130 ... 950 l/min 1 ... 16 bar
0.01 µm
• Hochleistungsfilter für besondere
Anwendungen
• Luftqualität nach DIN ISO 8573-1
• Ausführung mit Differenzdruckanzeige
zur optischen Anzeige der
Filterverschmutzung
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
97
1313
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...126