Druckluftaufbereitung >
Filter: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenndurch-
fluss
Betriebsdruck
Filterfeinheit
Beschreibung
Aktivkohlefilter
MS4-LFX,
MS6-LFX,
MS9-LFX,
MS12-LFX
Batterie-Modul,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
250 ... 6000 l/min 0 ... 20 bar
0.01 ... 1 µm
• Entfernung von flüssigen und
gasförmigen Ölbestandteilen aus
Druckluft durch Aktivkohle
• Entfernung von Geruchs- und
Geschmacksstoffen
online:
Filter: Einzelgeräte
Typ
Baugröße
Filterfeinheit
Betriebsdruck
Durchfluss
gegen
Atmosphäre
Geräuschmin-
derung
Beschreibung
Filter-
Schalldämpfer
LFU
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G1
1 µm
0 ... 16 bar
4000 ... 12500
l/min
Reduzierung
um 40 dB
• Reinigung der Abluft von Öl und
anderen Verunreinigungen zu 99,99%
• Kondensatablass manuell drehend
• Abluftgeräusch frequenzunabhängig
gesenkt
online:
lfu
Regler: Baureihe D, Metall
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck
Max. Druck-
hysterese
Beschreibung
Druckregelventil
LR, LRS
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
120 ... 12500
l/min
0.5 ... 12 bar
0 ... 20 bar
0.2 ... 0.5 bar
• Für Fronttafeleinbau geeignet
• Abschließbare Ausführung
• Zwei Manometeranschlüsse für
variablen Einbau
• Baugröße Mini, Midi: direkt
gesteuertes Membranregelventil
• Baugröße Maxi: vorgesteuertes
Kolbenregelventil,
Membranregelventil LRS-DI
• Gute Regelcharakteristik mit kleiner
Druck-Hysterese
• Hohe Durchflussleistung
• Rückstromoption zum Entlüften von
Ausgang 2 zum Eingang 1
• Wahlweise mit Manometer
• Baugrößen: Micro, Mini, Midi, Maxi
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
99
1313
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...126