Druckluftaufbereitung >
Wartungseinheiten: Baureihe D, Metall
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck Filterfeinheit
Beschreibung
Wartungsgeräte-
Kombination
LFR-K, LFRS-K
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4
575 ... 9400
l/min
0.5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
40 µm
• Kombination aus Filterregelventil
LFR, LFRS, Abzweigmodul
FRM, Einschaltventil HE,
HEE, Druckaufbauventil HEL,
Befestigungszubehör
• Baugrößen: Micro, Mini, Midi, Maxi
online:
Wartungseinheiten: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck Filterfeinheit
Beschreibung
Wartungseinheit
MSB4-FRC,
MSB6-FRC
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
800 ... 4800
l/min
0.3 ... 12 bar
1.5 ... 20 bar
5 ... 40 µm • Baugrößen: 4, 6
• Filter-, Regler- und Ölerfunktion in
einer Geräteeinheit
• Hoher Durchfluss und Wirkungsgrad
der Schmutzabscheidung
• Gute Regelcharakteristik mit kleiner
Druck-Hysterese
• Sicherung der Einstellwerte durch
Arretierung am Drehknopf
online:
msb
Wartungsgeräte-
Kombination
MSB4, MSB6,
MSB9
G1/8,
G1/4,
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/4,
G1 1/2,
NPT1/2-14,
NPT3/4-14,
NPT1-11 1/2,
NPT1 1/4-11
1/2,
NPT1 1/2-11
1/2
550 ... 18000
l/min
0.5 ... 16 bar
0 ... 20 bar
0.01 ... 40 µm • Baugrößen: 4, 6, 9
• Kombination aus Filterregelventil
MS-LFR, Filter MS-LF, Fein-
und Feinstfilter MS-LFM,
Aktivkohlefilter MS-LFX,
Druckregelventil MS-LR, MS-LRB,
Präzisions-Druckregelventil MS-LRP,
MS-LRPB, Elektrik-Druckregelventil
MS-LRE, Öler MS-LOE, Einschaltventil
MS-EM, MS-EE, Druckaufbauventil
MS-DL, MS-DE, Druckaufbau-
und Entlüftungsventil MS-SV,
Membran-Lufttrockner MS-LDM1
online:
Filterregler: Baureihe D, Metall
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck Filterfeinheit
Beschreibung
Filter-Regelventil
LFR, LFRS
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
110 ... 11000
l/min
0.5 ... 12 bar
1... 16 bar
5 ... 40 µm • Filter- und Reglerfunktion
platzsparend in einem Gerät
• Gute Partikelabscheidung und hoher
Durchfluss
• Gute Regelcharakteristik mit kleiner
Hysterese
• Zwei Manometeranschlüsse für den
variablen Einbau
• Sicherung der Einstellwerte durch
Arretierung am Drehknopf
• Mit manuellem, halbautomatischem
oder vollautomatischem
Kondensatablass
• Abschließbarer Drehknopf
online:
lfr
96
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
1313
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...126