Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
30
/
...
Actuadores funcionales
Tipo
Función
Diámetro/fuerza
Carrera
Amortiguación
Descripción
Cilindro de tracción
DF / DFM
Doble efecto
20, 40, 63 mm / fuerza
lateral máx. admisible
150 ... 168 N
40 ... 50 mm
P: Anillos y discos
elásticos en ambos
lados
Construcción compacta y robusta, ideal
para tareas de posicionamiento de chapas
Detección de posiciones con indicación me­
diante LED, ejecución resistente a salpica­
duras de soldadura
Antigiro: vástago cuadrado o dos barras de
guía
A elegir:
KF: Guía precisa de rodamiento de bolas
GF: Transmisión mecánica de la fuerza me­
diante guía deslizante
Conexión variable de aire comprimido:
DF: Dos conexiones respectivamente para
avance y retroceso
DFM: Conexión de aire en tres lados
DF: Múltiples posibilidades de montaje en
tres lados y en la parte frontal. Base están­
dar para acoger diversos mandriles para
centrar
Cilindro para
centrar
CTLU
Doble efecto
50 mm / 1178 N
10 mm
P: Anillos y discos
elásticos en ambos
lados
Para operaciones precisas de orientación,
posicionamiento, sujeción y fijación de
chapas y piezas a soldar en secciones de
soldadura por puntos
Soluciones especialmente desarrolladas
para la industria automovilística
Tres diámetros de mandriles para centrar.
Otros diámetros bajo demanda.
Cilindro para
aplicación de cera
DNC
Doble efecto
40, 50, 63, 80, 100 mm
/ 754 ... 4712 N
10 ... 2000 mm
PPV: amortiguación
neumática regulable en
ambos lados
Optimizado para la utilización en sistemas
de aplicación de cera
Rascador metálico
Vástago cromado duro
Ejecución termorresistente S6
Margen de temperatura: 115 ... 120 °C
(máx. 125 °C)
Vástago de sección hexagonal
Otras variantes sobre demanda
Cilindro para
aplicación de cera
DVG
Doble efecto
40, 50, 63, 80,
100 mm / 754 ... 4712
N
25 ... 400 mm
PPV: amortiguación
neumática regulable en
ambos lados
Optimizado para la utilización en sistemas
de aplicación de cera
Rascador metálico
Vástago cromado duro
Ejecución termorresistente S6
Vástago de sección hexagonal
Otras variantes sobre demanda
Unidad de guía,
optimizada para
sistemas de
aplicación de cera
FENV
40, 50, 63, 80,
100 mm / –
10 ... 500 mm
Optimizada para la utilización en sistemas
de aplicación de cera en las plantas de VW
con guía de fricción de bronce
Margen de temperatura: 115 ... 120 °C
(máx. 125 °C)
Cilindro para
operaciones de
doblar
D
Doble efecto
100 mm / 4712 N
100 mm
P: Anillos y discos
elásticos en ambos
lados
Utilización en máquinas para doblar
chapas de carrocería
Doblar chapas (por ejemplo, de puertas,
tapas de maleteros)
Con cartucho de bloqueo
Festo coopera con la industria automovilística
1
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...135