G
li impianti di depurazione non
devono soltanto gestire acque
di origine domestica e indu
striale. Anche l’acqua piovana
confluisce nel processo di depurazione
tramite la canalizzazione. Dato che gli
impianti di depurazione sono stati conce
piti per una determinata distribuzione
del carico, come le attività industriali,
quantitativi superiori alla media di preci
pitazioni spingono gli impianti al limite
della capacità. La soluzione sono i bacini
di ritenuta della pioggia, che raccolgono
l’acqua in eccesso dalla canalizzazione
e proteggono gli impianti di depurazione
e le acque dal sovraccarico. Resta solo
un problema: i bacini di ritenuta della piog
gia spesso si trovano in località remote,
in cui l’alimentazione elettrica è irregolare.
Questi dispositivi quindi non possono
essere automatizzati e gli operatori devo
no azionare faticosamente a mano i distri
butori a leva, perdendo tempo prezioso.
Controlli rigorosi
La gestione dei bacini di ritenuta della
pioggia è un vero problema anche per
l’associazione per le acque di scarico di
Weißach e della Saalbachtal settentrio
nale. Le acque di scarico di 22 comuni
confluiscono nell’impianto di depurazio
ne centrale di Heidelsheim. Dopo ogni
pioggia, tutti e 39 i bacini devono essere
rigorosamente controllati in loco. Un
compito difficile da portare a termine
proprio nei periodi più piovosi. A ciò si
aggiungono, nella stagione invernale,
complicazioni con la regolazione del flus
so delle acque di scarico nella canalizza
zione, azionata elettricamente. L’attuato
re elettrico con trasmissione a ricircolo di
sfere e le valvole a farfalla vengono sem
pre spinti ai limiti della potenza. Entram
bi i problemi sono stati risolti durante il
colloquio con un collaboratore Festo e
hanno dato inizio ad un progetto orienta
to al futuro.
Soluzione energeticamente efficiente
A seguito di questa conversazione, è nato
un progetto di studio per valutare possi
bilità e fattibilità del piano. Alla fine si è
giunti ad una soluzione completa per la
manipolazione, controllata in remoto ed
autosufficiente dal punto di vista energe
tico delle valvole a saracinesca.
In poco tempo, insieme all’associazione
per le acque di scarico di Weißach e della
Saalbachtal settentrionale, è stato rea
lizzato il primo progetto pilota. L’energia
solare ottenuta tramite il fotovoltaico
alimenta l’unità di controllo e aziona gli
attuatori pneumatici DLP. Se la corrente
manca per un periodo più lungo, la fun
zione di emergenza integrata consente
di azionare ripetutamente le valvole di
processo. Anche in caso di maltempo,
l’impianto resta in funzione per una setti
mana. Contemporaneamente, un modem
GSM trasmette tutti i dati importanti al
centro di coordinamento dell’impianto
I volumi elevati delle precipitazioni sovraccaricano molti impianti di depurazione.
I bacini di ritenuta della pioggia li proteggono da questo problema. Un sistema di comando
automatizzato con attuatori pneumatici Festo, autosufficiente dal punto di vista
energetico, offre maggiore sicurezza e costi ribassati. I vantaggi di questo sistema sono
stati dimostrati in un progetto pilota.
Pioggia
sotto controllo
Tecnica di automazione per il trattamento dell’acqua energeticamente efficiente
Foto: © saiva/shutterstock