“I nostri clienti pretendono e apprezzano l’armonizzazione
delle interfacce, la riduzione del numero di produttori di com­
ponenti e l’offerta di assistenza e supporto a livello mondiale.”
Christian Stahl, Direttore Generale Stahl Maschinenbau GmbH
Stahl
Maschinenbau GmbH
An der Steinernen Bank 1
D-93080 Grossberg
Settore di attività:
macchine speciali, ad esempio
impianti di verifica e di collaudo
in campo climatico, dallo sviluppo
alla messa in servizio, postazioni
di lavoro automatizzate per il mon­
taggio, utensili di precisione, pro­
duzione di componenti singoli e se­
riali e di moduli completi.
L’impianto di controllo
di Stahl Maschinenbau
GmbH controlla 120 centraline di controllo della
trasmissione ogni ora.
Più flessibile e conveniente
Nell’impianto di controllo, i costruttori
di Stahl Maschinenbau hanno utilizzato
tutta la linea della catena di comando
pneumatica: attuatori pneumatici, unità
di valvole, tecniche di collegamento e si­
stemi ad aria compressa con unità di ma­
nutenzione. Vengono utilizzati inoltre gli
attuatori elettrici e i controllori Festo. Bi­
sogna menzionare inoltre i servomotori e
gli assi di mani­polazione EGC, che unisco­
no convenienza, dinamicità e velocità alla
massima rigidità. Dato che le forze di
leva sono minime, la guida si trova più vi­
cina al carico e il sistema è più flessibile
e più semplice da manipolare. La posizio­
ne del motore può essere modificata
all’occorrenza. Le unità di valvole CPV
con ingressi per CP-EL, le slitte DGSL e
gli attuatori DGC con funzione di antiri­
torno offrono maggiore sicurezza per le
funzioni di commutazione. Il peso ridot­
to consente di realizzare variazioni di in­
stallazione molto flessibili.
Integrazione più rapida
L’interazione perfetta tra pneumatica ed
elettronica Festo offre a Stahl Maschinenbau
un netto vantaggio in termini di presta­
zioni e affidabilità. I problemi di interfac­
cia e di manutenzione oramai sono acqua
passata per quest’azienda. Il software
Positioning Drives Festo offre notevoli
vantaggi ai costrut­tori e agli sviluppatori.
Gli schemi CAD disponibili per quasi tutti
gli attuatori Festo possono essere inte­
grati in modo rapido e semplice nei siste­
mi aziendali specifici. L’impianto viene
controllato da Profibus fino alle unità di
valvole e ai controllori. I sistemi di mani­
polazione integrati nell’impianto con gli
attuatori elettrici sono stati progettati,
collaudati e forniti da Festo in base alle
esigenze di Stahl Maschinenbau. Gli
esperti di Grossberg, perfettamente pre­
parati, si sono potuti così concentrare
completamente solo sul montaggio.
1.2013
trends in automation
Sinergie
42
43
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...62