Druckluftaufbereitung >
Einschalt- und Druckaufbauventile: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenndurch-
fluss
Betriebsdruck
Betätigungsart
Beschreibung
Druckaufbau-
und
Entlüftungsventil
MS6-SV
G1/2
4300 ... 5700 l/min 3 ... 10 bar
elektrisch
• Entspricht Norm DIN EN ISO13849-1
• Zum schnellen und sicheren
Druckabbau und zum sanften
Druckaufbau
• Über Drossel einstellbare
Durchschaltzeitverzögerung für
langsamen Druckaufbau
• Wahlweise mit Schalldämpfer
• Versorgungsspannung 24 V DC
• Baugröße 6
• Rastermaß 62 mm
online:
Einschalt- und Druckaufbauventile: Einzelgeräte
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenndurch-
fluss
Betriebsdruck
Betätigungsart
Beschreibung
Absperrventil
HE-LO
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
15000 ... 10000
l/min
1... 10 bar
manuell
• Nach Sicherheitsnorm
• Zum Absperren der
Druckluft-Versorgung bei
gleichzeitigem Entlüften von
druckluftbetriebenen Anlagen
• Im gesperrten Zustand abschließbar
• Eingeschraubt in Rohrleitung,
Durchgangs-Befestigungsbohrungen
zur Wandmontage
online:
Trockner: Baureihe D
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Betriebsdruck Drucktaupunkt
Druck-
Taupunkt-
Absenkung
Beschreibung
Membran-
Lufttrockner
LDM1
G1/2,
G3/4,
G1
300 ... 1000
l/min
3 ... 12.5 bar
17 ... 20 K
• Endstellen-Trockner mit hoher
Funktionssicherheit
• Durchflussabhängige
Taupunktabsenkung
• Verschleißfreie Funktion ohne externe
Energie
• Baugröße: Maxi
• Rastermaß 66 mm
• Einzelgerät mit Anschlussplatten
oder ohne Anschlussplatten, für
Wartungsgeräte-Kombination
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
105
1313
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...126