Druckluftaufbereitung >
Regler: Baureihe D, Metall
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck
Max. Druck-
hysterese
Beschreibung
Druckregelventil
LRB, LRBS
Anschluss-
platte
1600 ... 3800
l/min
0.5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
0.2 bar
• Batteriemontage mit durchgeführter
Versorgungsdruckluft
• Abschließbare Ausführung
• Gute Regelcharakteristik
mit kleiner Hysterese und
Primärdruck-Kompensation
• Zum Aufbau einer Reglerbatterie
mit voneinander unabhängigen
Druckbereichen
• Sicherung der Einstellwerte durch
Arretierung des Drehknopfes und
steckbarer Verstellsicherung
• Direktgesteuertes
Membran-Regelventil
• Ohne Manometer
• Baugrößen: Mini, Midi
online:
Druckregelventil-
Batterie
LRB-K
G1/4,
G3/8,
G1/2
1000 ... 3800
l/min
0.5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
0.2 ... 0.5 bar
• Mit durchgeführter
Versorgungsdruckluft
• Regelbatterie mit voneinander
unabhängigen Druckbereichen
• Gute Regelcharakteristik
mit kleiner Hysterese und
Primärdruck-Kompensation
• Sicherung der Einstellwerte durch
Arretierung des Drehknopfes und
steckbarer Verstellsicherung
• Direktgesteuertes
Membranregelventil
• Ohne Manometer
• Baugrößen: Mini, Midi
online:
Regler: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck
Max. Druck-
hysterese
Beschreibung
Druckregelventil
MS4-LR, MS6-LR,
MS9-LR
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
1000 ... 33000
l/min
0.3 ... 16 bar
0.8 ... 20 bar
0.25 ... 0.4 bar • Gute Regelcharakteristik
mit kleiner Hysterese und
Primärdruck-Kompensation
• Hohe Durchflussleistung bei geringem
Druckabfall
• Wahlweise mit Sekundärentlüftung
lieferbar
• Abschließbarer Drehknopf
• Mit Drucksensor mit Anzeige und
Drehknopfmanometer
• Baugrößen 4, 6, 9
• Rastermaß 40, 62, 90 mm
online:
100
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
1313
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...126