Conexiones neumáticas >
Tubos flexibles helicoidales
Tipo
Diámetro
exterior
Diámetro
interior
Longitud de
trabajo
Presión de fun-
cionamiento
dependiente
de la tempera-
tura
Temperatura
ambiente
Descripción
Tubo flexible
helicoidal, tubo
flexible helicoidal
DUO
PUN-S,
PUN-S-DUO
4 ... 12 mm 2,6 ... 8 mm 0,5 ... 6 m -0,95 ... 10 bar -35 ... 60 °C • Tubo sintético altamente flexible
• Apropiados para cadenas de arrastre
• Poliuretano
• Gran resistencia a los rayos UV, fisuras
provocadas por tensión
• Fluidos aire comprimido, aire
comprimido
• Versión también como tubo sintético
DUO
online:
Tubo flexible
helicoidal
PUN-SG
9,5 ... 11,7 mm 6,4 ... 7,9 mm 2,4 ... 6 m -0,95 ... 15 bar -40 ... 60 °C • Confeccionado con racores no
desmontables ni giratorias
• Poliuretano, latón niquelado,
poliacetal
• Gran resistencia a los microbios,
hidrólisis
• Fluidos aire comprimido, aire
comprimido
online:
Tubo flexible
helicoidal
PPS
6,3 ... 7,8 mm 4,7 ... 6,2 mm 7,5 ... 15 m -0,95 ... 21,2
bar
-30 ... 80 °C • Confección con dos racores giratorios
respectivamente y con juntas OL
imperdibles
• Poliamida, latón, acero niquelado
• Fluidos aire comprimido, aire
comprimido, agua
• Apropiados para cadenas de arrastre
• Gran resistencia a los microbios
• Conformidad con RoHS
online:
pps
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
121
1414
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...135