Conexiones neumáticas >
Tubos con calibración del diámetro exterior
Tipo
Diámetro exterior
Diámetro interior
Presión de
funcionamiento
dependiente de la
temperatura
Temperatura
ambiente
Descripción
Tubo de material
sintético
PAN
4 ... 16 mm
2,9 ... 12 mm
-0,95 ... 19 bar
-30 ... 80 °C
De alta resistencia térmica y mecánica.
Gran resistencia a los microbios
Poliamida
Fluidos aire comprimido, aire
comprimido
online:
Tubo de material
sintético
PAN-V0
6 ... 14 mm
-0,95 ... 12 bar
-30 ... 90 °C
Tubo de doble camisa
PVC, poliamida
Pirorretardante conforme UL 94 V0
Fluidos aire comprimido, aire
comprimido, agua, aceite mineral
Gran resistencia a microbios, rayos UV
Apropiados para cadenas de arrastre
online:
Tubo de material
sintético
PLN
4 ... 16 mm
2,9 ... 12 mm
-0,95 ... 14 bar
-30 ... 80 °C
Gran resistencia a sustancias
químicas, microbios, hidrólisis
Homologado para alimentos
Amplia resistencia a los medios de
limpieza y lubricación más comunes
Fluidos aire comprimido, aire
comprimido, agua
Polietileno
Conformidad con RoHS
online:
Tubos con calibración del diámetro interior
Tipo
Diámetro exterior
Diámetro interior
Presión de
funcionamiento
dependiente de la
temperatura
Temperatura
ambiente
Descripción
Tubo de material
sintético
PU, PU-DUO
11,6 ... 17,6 mm 9 ... 13 mm
-0,95 ... 10 bar
-35 ... 60 °C
Tubo sintético altamente flexible
Gran resistencia al desgaste y
seguridad contra pandeos
Poliuretano con tejido
Fluidos aire comprimido, aire
comprimido
online:
Tubo flexible
con trenzado
metálico
P
13 ... 31 mm
6 ... 19 mm
-0,95 ... 16 bar
-20 ... 80 °C
P-6 y P-9: caucho nitrílico
P-13 y P-19: caucho etileno-propileno,
caucho estireno-butadieno
Con armazón de tejido para boquilla
para tubos N
Fluidos aire comprimido, aire
comprimido, agua
online:
120
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1414