Actuadores neumáticos >
Herramienta de software
Diseño de sistemas
neumáticos
Simulaciones perfectas en vez de costosas
pruebas.
Con este software es fácil seleccionar y
configurar la cadena completa de control
neumático. Si cambia un parámetro,
el software se encarga de adaptar
automáticamente todos los demás.
Este software está disponible
• en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
• o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
• o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
Cilindros normalizados
Tipo
Funciona-
miento
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carrera
Amortiguación Descripción
Cilindro
normalizado,
cilindro redondo
DSNU, ESNU,
DSN, ESN
Doble efecto,
Simple efecto,
a compresión
8 mm,
10 mm,
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm
19 ... 1870,3 N 1 ... 500 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
PPS:
Amortiguación
neumática
autorregulable
en las
posiciones
finales,
PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados
• Cilindro normalizado DSNU, ESNU,
DSN, ESN, émbolo Ø 8... 25 mm
corresponde a ISO 6432
• Cilindro redondo sencillo DSNU,
ESNU, émbolo Ø 32…63 mm
• Para detección de posiciones: DSNU,
ESNU
• Sin detección de posiciones: DSN,
ESN
• Gran cantidad de variantes
• Gran rendimiento y duración
• Vástago con rosca interior o exterior
online:
Cilindro
normalizado
DSNUP
Doble efecto 16 mm,
20 mm,
25 mm
121 ... 295 N 25 ... 100 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados
• ISO 6432
• Cilindro redondo de costo optimizado
• Camisa del cilindro de aleación de
forja de aluminio
• Culatas de poliamida
• Para la detección de las posiciones
online:
Cilindro
normalizado
DNCB
Doble efecto 32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm
483 ... 4712 N 2 ... 2000 mm PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados
• ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
• Para la detección de las posiciones
• Ahorra hasta un 11% en espacio
de montaje con respecto a cilindros
normalizados convencionales
• Ranura perfilada en un costado para
los detectores de posición y las
conexiones del aire
• Los detectores de posición se
encuentran enrasados en la ranura
perfilada
• Vástago con rosca exterior
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
31
22
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...135