Druckluftaufbereitung >
Regler: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck
Max. Druck-
hysterese
Beschreibung
Elektrik-
Druckregelventil
MS6-LRE
G1/4,
G3/8,
G1/2
2200 ... 7500
l/min
0.3 ... 16 bar
0.8 ... 20 bar
0.25 bar
• Mit integrierter elektrischer
Antriebseinheit zur indirekten
Einstellung des Ausgangsdrucks
• Konstanter Ausgangsdruck, auch bei
Stromausfall durch Fail Safe Funktion
• Wahlweise mit Bediengerät mit
Display
• Wahlweise mit integriertem
Drucksensor mit elektrischem
Ausgang
• Mit oder ohne Sekundärentlüftung
• Baugröße 6
• Rastermaß 62 mm
online:
Regler: Einzelgeräte
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck
Max. Druck-
hysterese
Beschreibung
Druckregelventil
LR-G, LRS-G
G1/8
600 ... 700
l/min
0.5 ... 12 bar
1... 20 bar
0.2 bar
• Abschließbare Ausführung
• Massive Bauweise
• Für Fronttafeleinbau
• Gute Durchflussleistung
• Genauer Membranregler
online:
Präzisions-
Druckregelventil
LRP, LRPS
G1/4
800 ... 2300
l/min
0.05 ... 10 bar
1 ... 12 bar
0.02 bar
• Abschließbare Ausführung
• Präzise Druckeinstellung sowohl im
statischen als auch im dynamischen
Einsatz möglich
• Gutes Ansprechverhalten bei
schnellen Änderungen von
Eingangsdruck und Durchfluss
• Schwankungen des Eingangsdrucks
werden nahezu kompensiert
online:
lrp
Öler: Baureihe D
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenndurch-
fluss
Betriebsdruck
Minimaldurchfluß
für Öler-Funktion Beschreibung
Öler
LOE
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
160 ... 9000 l/min 0 ... 16 bar
3 ... 10 l/min
• Proportionalöler mit genauer
Öldosierung
• Einfach und schnell nachfüllbar auch
unter Druck
• Hohe Durchflussleistung
• Robustes Metallgehäuse und
transparente Ölerschale mit
Metallschutzkorb
• Ölfüllmenge 6,5 ... 190 cm³
• Baugrößen: Micro, Mini, Midi, Maxi
• Rastermaß 25, 40, 55, 66 mm
online:
loe
102
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
1313
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...126