Druckluftaufbereitung >
Regler: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Druckregelbe-
reich
Betriebsdruck
Max. Druck-
hysterese
Beschreibung
Druckregelventil
MS4-LRB,
MS6-LRB
G1/4,
G1/2
300 ... 7300
l/min
0.3 ... 16 bar
0.8 ... 20 bar
0.25 bar
• Für Batteriemontage mit
durchgeführter Versorgungsdruckluft
• Zum Aufbau einer Reglerbatterie
mit voneinander unabhängigen
Druckregelbereichen
• Gute Regelcharakteristik
mit kleiner Hysterese und
Primärdruck-Kompensation
• Betätigungssicherung zum Schutz der
Einstellwerte vor Verstellung
• Mit und ohne Sekundärentlüftung
• Integrierte Rückstromoption zum
Entlüften von Ausgang 2 zum Ausgang
1
• Optionaler Drucksensor
• Optionales Drehknopfmanometer
online:
Druckregelventil
MS12-LR
Batterie-Modul
12000 ...
22000 l/min
0.15 ... 16 bar
0.8 ... 21 bar
0.04 ... 0.4 bar • Gute Regelcharakteristik
mit kleiner Hysterese und
Primärdruck-Kompensation
• Hohe Durchflussleistung bei geringem
Druckabfall
• Betätigungssicherung zum Schutz der
Einstellwerte vor Verstellung
• Mit Sekundärentlüftung
• Manometeranschluss für variablen
Einbau
• Baugröße: 12
• Rastermaß 124 mm
• MS12-LR-...-PO: pneumatisch
betätigt (Druckbereich wird durch
Vorsteuerregler bestimmt)
• MS12-LR-...-PE6: elektrisch
betätigt (Vorsteuerung durch
Proportional-Druckregelventil)
online:
Präzisions-
Druckregelventil
MS6-LRP,
MS6-LRPB
G1/4,
G3/8,
G1/2
800 ... 5000
l/min
0.05 ... 12 bar
1 ... 14 bar
0.02 bar
• Als Einzelgerät und für
Batteriemontage
• Batteriemontage mit durchgeführter
Versorgungsdruckluft
• Gute Regelcharakteristik
mit kleiner Hysterese und
Primärdruck-Kompensation
• Betätigungssicherung zum Schutz der
Einstellwerte vor Verstellung
• Wahlweise mit Drucksensor mit
Anzeige
• Baugröße 6
• Rastermaß 62 mm
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
101
1313
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...126