Druckluftaufbereitung >
Öler: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenndurch-
fluss
Betriebsdruck
Minimaldurchfluß
für Öler-Funktion Beschreibung
Öler
MS4-LOE,
MS6-LOE,
MS9-LOE,
MS12-LOE
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
intern
1100 ... 27000
l/min
1 ... 16 bar
40 ... 400 l/min
• Konfigurierbarer Proportional-Öler mit
genauer Öldosierung
• Einfache und schnelle Ölnachfüllung
auch unter Druck
• Durchflussrichtung wählbar:
links-rechts, rechts-links
• Ölfüllmenge 30 ... 1500 cm³
• Baugrößen: 4, 6, 9, 12
• Rastermaß 40, 60, 90, 124 mm
online:
Einschalt- und Druckaufbauventile: Baureihe D
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenndurch-
fluss
Betriebsdruck
Betätigungsart
Beschreibung
Einschaltventil
HE
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1000 ... 10000
l/min
0 ... 16 bar
manuell
• 3/2-Wegeventil
• Gefasste Abluft ist über einen
Gewindeanschluss möglich
• Die Schaltstellung ist sofort erkennbar
• Baugröße: Mini, Midi, Maxi
• Rastermaß 40, 55, 66 mm
online:
Einschaltventil
HEE
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1000 ... 6500 l/min 2.5 ... 16 bar
elektrisch
• Zum Be- und Entlüften von
pneumatischen Anlagen
• Mit Magnetspule, ohne Steckdose
• Magnetkopf um 4 x 90° versetzbar
• Handhilfsbetätigung tastend und
rastend
• Versorgungsspannung 24 V DC, 110,
230 V AC
• Baugrößen: Mini, Midi, Maxi
• Rastermaß 40, 55, 66 mm
online:
Einschaltventil
HEP
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1000 ... 6500 l/min 0 ... 16 bar
pneumatisch
• Einschaltventil zum Be- und Entlüften
von pneumatischen Anlagen
• Als Einzelgerät oder in Kombination
mit anderen D-Reihenmodulen
• Für Anwendungen im
Ex-Schutz-Bereich hervorragend
geeignet
• Baugröße: Mini, Midi, Maxi
• Rastermaß 40, 55, 66 mm
online:
hep
Druckaufbauven-
til
HEL
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1000 ... 6500 l/min 3 ... 16 bar
pneumatisch
• Für langsamen Druckaufbau (zur
Verwendung mit Einschaltventilen HE
und HEE)
• Für eine langsame und sichere Fahrt
der Antriebe in Ausgangsstellung
• Zur Vermeidung plötzlicher und
unberechenbarer Bewegungen
• Einstellbare
Durchschaltzeitverzögerung
• Baugrößen: Mini, Midi, Maxi
• Rastermaß 40, 55, 66 mm
online:
hel
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
103
1313
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...126