Conexiones neumáticas >
Herramienta de software
Selección de tubos flexibles
Basta introducir los parámetros necesarios
(por ejemplo, presión de funcionamiento,
exposición a sustancias químicas,
resistencia a detergentes), y el programa
selecciona el tubo flexible apropiado para
la aplicación.
Este software está disponible
• en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
• o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
• o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
Tubos con calibración del diámetro exterior
Tipo
Diámetro exterior
Diámetro interior
Presión de
funcionamiento
dependiente de la
temperatura
Temperatura
ambiente
Descripción
Tubo de material
sintético, tubo de
material sintético
DUO
PUN, PUN-DUO
3 ... 16 mm
2,1 ... 11 mm
-0,95 ... 10 bar
-35 ... 60 °C
• Tubo sintético altamente flexible
• Poliuretano
• Conformidad con RoHS
• Fluidos aire comprimido, aire
comprimido
• Apropiados para cadenas de arrastre
• Gran resistencia a fisuras provocadas
por tensión mecánica
• Versión también como tubo sintético
DUO
online:
pun
Tubo de material
sintético, tubo de
material sintético
DUO
PUN-H,
PUN-H-DUO
2 ... 16 mm
1,2 ... 11 mm
-0,95 ... 10 bar
-35 ... 60 °C
• Poliuretano
• Versión también como tubo sintético
DUO
• Fluidos aire comprimido, aire
comprimido, agua
• Homologado para la industria
alimentaria
• Gran resistencia a microbios y a la
hidrólisis
• Apropiados para cadenas de arrastre
online:
Tubo de material
sintético
PUN-V0
4 ... 16 mm
2 ... 11,8 mm
-0,95 ... 30 bar
-35 ... 60 °C
• Tubo sintético de una sola camisa
altamente flexible
• Ininflamable según UL 94 V0 ... V2
• Para la utilización en cercanía indirecta
en aplicaciones de soldadura
• Poliuretano
• Fluidos aire comprimido, aire
comprimido
• Gran resistencia a microbios y a la
hidrólisis
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
119
1414
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...135