Preparación del aire comprimido >
Indicadores de presión
Tipo
Tipo de fijación
Margen de
indicación
Conexión
neumática
Presión de fun-
cionamiento
Precisión de
la medición de
clase
Descripción
Manómetro
MA, MAP
Montaje en
línea
0 ... 25 bar
G1/8,
G1/4,
M5,
QS-4,
QS-6,
QS-8,
R1/8,
R1/4
0 ... 25 bar
1,6,
2,5,
4,
5
Ejecuciones según DIN EN837-1, con
margen rojo-verde opcional
Manómetro de precisión
Clase de precisión de medición MA:
2,5; MAP: 1,6
Conexión neumática mediante rosca
R, métrica o G, rosca de conexión
Unidades de indicación en bar, psi,
MPa
online:
Manómetro de
bridas
FMA
Montaje en
panel frontal
0 ... 16 bar
G1/4
0 ... 16 bar
1,6,
2,5
Versión según DIN EN 837-1
Conexión neumática mediante rosca G
Montaje en panel frontal
Unidades de indicación en bar, psi
online:
Manómetro
de bridas de
precisión
FMAP
Montaje en
panel frontal
0 ... 16 bar
G1/4
0 ... 16 bar
1
Corresponde a la norma DIN EN 837-1
Conexión neumática mediante rosca G
Unidades de indicación en bar, psi
Montaje en panel frontal
online:
Vacuómetro
VAM, FVAM
Montaje en
panel frontal,
Atornillable
-1 bar,
-1 ... 9 bar
G1/8,
G1/4,
R1/8,
R1/4
-1 bar,
-1 ... 9 bar
2,5
Ejecuciones conforme norma DIN
EN837-1, con margen rojo-verde
opcional
Conexión neumática mediante rosca
R, rosca G
Atornillable o montaje en panel frontal
Escala doble o simple
Unidades de indicación en bar, inHg,
psi
online:
Manómetro
PAGN
Montaje en
línea
0 ... 16 bar
QSP...10
0 ... 16 bar
2,5,
4
Unidades de indicación en bar, psi
Conexión neumática mediante QSP-10
Fijación con abrazadera de sujeción
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
117
1313