Actuadores neumáticos >
Cilindro de carrera corta y cilindro compacto
Tipo
Funciona-
miento
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carrera
Amortiguación Descripción
Cilindro de
carrera corta
ADVC, AEVC
Doble efecto,
Simple efecto,
a compresión
4 mm,
6 mm,
10 mm,
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm
4,9 ... 4712 N 2,5 ... 25 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados
Cilindro de carrera corta con patrón
de taladros normalizado según VDMA
24562 a partir de 32 mm
Æ
Montaje en espacios reducidos
Gran fuerza de sujeción
Para la detección de la posición con
detectores de posición para ranuras
en T y ranuras en C
Vástago con rosca interior o exterior
online:
Cilindro
compacto
ADVU, AEVU,
AEVUZ
Doble efecto,
Simple efecto,
a compresión,
o a tracción
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm,
125 mm
42 ... 7363 N 1 ... 2000 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados
Montaje en la mitad del espacio
en comparación con cilindros
normalizados según ISO 15552
Para la detección de las posiciones
Gran cantidad de variantes
Vástago con rosca interior o exterior
online:
Cilindro plano
DZF
Doble efecto Diámetro
equivalente,
12 mm,
18 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm
51 ... 1870 N 1 ... 320 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados
Forma muy plana
Antigiro mediante forma especial del
émbolo
Óptimo para el montaje en bloque
Diversas formas de montaje
Para la detección de las posiciones
Vástago con rosca interior o exterior
online:
Cilindro plano
DZH
Doble efecto Diámetro
equivalente,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm
104 ... 1870 N 1 ... 1000 mm PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados
Forma plana
Antigiro mediante forma especial del
émbolo
Óptimo para el montaje en bloque
Diversas formas de montaje
Para la detección de las posiciones
Vástago con rosca exterior
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
33
22