Actuadores neumáticos >
Cilindros normalizados
Tipo
Funciona-
miento
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carrera
Amortiguación Descripción
Cilindro
normalizado
DNC
Doble efecto 32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm,
125 mm
415 ... 7363 N 2 ... 2000 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados
• ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
• Para la detección de las posiciones
• Ahorra hasta un 11% en espacio
de montaje con respecto a cilindros
normalizados convencionales
• Gran cantidad de variantes
• Ranura perfilada para detectores de
posición en tres lados
• No existen detectores de posición que
sobresalgan
online:
dnc
Cilindro
normalizado
DNG
Doble efecto 32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm,
125 mm,
160 mm,
200 mm,
250 mm,
320 mm
415 ... 48250 N 1 ... 2000 mm PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados
• ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
• Ejecución robusta con tirantes
• Fijación de los detectores de posición
mediante kit
• Programa variado de accesorios
online:
dng
Cilindro de carrera corta y cilindro compacto
Tipo
Funciona-
miento
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carrera
Amortiguación Descripción
Cilindro
compacto
ADN, AEN
Doble efecto,
Simple efecto,
a compresión,
o a tracción
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm,
125 mm
51 ... 7363 N 1 ... 500 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
PPS:
Amortiguación
neumática
autorregulable
en las
posiciones
finales
• ISO 21287
• Montaje en la mitad del espacio
en comparación con cilindros
normalizados según ISO 15552
• Para la detección de las posiciones
• Vástago con rosca interior o exterior
• Gran cantidad de variantes
online:
adn
Cilindro
compacto
ADNP
Doble efecto 20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm
188 ... 1178 N 5 ... 80 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados
• ISO 21287
• Montaje en la mitad del espacio
en comparación con cilindros
normalizados según ISO 15552
• Con tapa de polímero y vástago de
aluminio
• Cilindro de costo optimizado, para
aplicaciones estándar
• Para la detección de las posiciones
• Vástago con rosca interior o exterior
online:
32
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
22
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...135