Preparación del aire comprimido >
Purgas del condensado
Tipo
Conexión
neumática
Conexión
neumática 1
Conexión
neumática 2
Presión de
funcionamiento
Descripción
Purga del
condensado
WA
M9
0 ... 16 bar
Para la fijación en aparatos de
mantenimiento y redes/sistemas de
aire comprimido
Vaciado automático tras alcanzar el
nivel máximo de llenado
Purga automática del condensado
al desconectar la presión de
funcionamiento p < 0,5 bar
Es posible el accionamiento manual
durante el funcionamiento
online:
Purga del
condensado
PWEA
G1/2
0,8 ... 16 bar
Purga automática de condensado con
control eléctrico independiente
Interfaz para el intercambio de datos
con una unidad de control superior
Funcionamiento fiable mediante
sensor capacitivo sin contacto
Utilización en combinación con
unidades de mantenimiento o,
simplemente, montaje en la red de
tuberías
Indicación de la disponibilidad
de funcionamiento y del estado
de conmutación mediante LED y
conexiones eléctricas
online:
Intensificadores de presión
Tipo
Conexión neumática 1
Presión de salida 2
Presión en entrada 1
Descripción
Intensificador de
presión
DPA
G1/4,
G3/8,
G1/2
4 ... 16 bar
2 ... 10 bar
Pérdida mínima de volumen mediante
el accionamiento de la válvula
Realización como combinación
de acumulador de aire
comprimido-intensificador de
presión
Posición de montaje opcional
Llenado previo rápido
Gran duración
Diseño compacto
Con posibilidad opcional de detección
online:
116
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1313