Actuadores neumáticos >
Cilindro con unidad de bloqueo
Tipo
Funciona-
miento
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carrera
Amortiguación Descripción
Cilindro
normalizado
DSNU-KP
Doble efecto 8 mm,
10 mm,
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm
30... 295 N 1 ... 500 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados
• La sujeción o el bloqueo del vástago
son posibles en cualquier posición
• Detención y fijación del vástago
durante un tiempo prolongado,
incluso si cambian las cargas, si se
producen oscilaciones de la presión
de funcionamiento o si hay una fuga
• Patrón de taladros según ISO 6432
• Para la detección de las posiciones
online:
Cilindro
normalizado
DNC-KP
Doble efecto 32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm,
125 mm
415 ... 7363 N 2 ... 2000 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados
• La sujeción o el bloqueo del vástago
son posibles en cualquier posición
• Detención y fijación del vástago
durante un tiempo prolongado,
incluso si cambian las cargas, si se
producen oscilaciones de la presión
de funcionamiento o si hay una fuga
• Patrón de taladros según ISO 15552
• Para la detección de las posiciones
• Gran cantidad de variantes
• Vástago con rosca interior o exterior
online:
Cilindro con
unidad de
bloqueo
DNCKE, DNCKE-S
Doble efecto 40 mm,
63 mm,
100 mm
754 ... 4712 N 10 ... 2000 mm PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados
• Cilindros para sostener, bloquear y
frenar
• Patrón de taladros según ISO 15552
• Variante DNCKE-…-S homologada para
funciones de frenado en unidades de
control relevantes para la seguridad
de categoría 1
• Bloqueo del vástago en cualquier
posición
• Para la detección de las posiciones
• Vástago con rosca exterior
online:
Cilindro
compacto con
unidad de
bloqueo
ADN-KP
Doble efecto 20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm
188... 4712 N 10 ... 500 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados
• Patrón de taladros según ISO 21287
• Sujeción o bloqueo del vástago
en cualquier posición mientras se
ejecutan operaciones de sujeción,
mecanizado o manipulación de piezas
• Para la detección de las posiciones
• Vástago con rosca interior o exterior
online:
34
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
22
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...135