Preparación del aire comprimido >
Distribuidores de aire comprimido: serie D
Tipo
Conexión neumática 1
Caudal nominal normal
en sentido del caudal
principal 1->2
Presión de funcionamiento Descripción
Módulo de
derivación
FRM
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1100 ... 20000 l/min
0 ... 16 bar
Versiones con antirretorno integrado,
con presostato
Varias conexiones de aire adicionales
para una mayor flexibilidad
Apto como salida intermedia para
diferentes calidades de aire
Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
Patrón de 40, 55, 66 mm
online:
Bloque
distribuidor
FRZ
Modular, en batería
Tamaños: Micro, Mini, Midi, Maxi
Patrón de 25, 40, 55, 66 mm
Varias conexiones de aire adicionales
para una mayor flexibilidad
online:
Distribuidores de aire comprimido: serie MS
Tipo
Conexión neumática 1
Caudal nominal normal
en sentido del caudal
principal 1->2
Presión de funcionamiento Descripción
Bloque
distribuidor
MS4-FRM,
MS6-FRM,
MS9-FRM,
MS12-FRM
Modular, en batería,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/4,
G1 1/2,
NPT1/2-14,
NPT3/4-14,
NPT1-11 1/2,
NPT1 1/4-11 1/2,
NPT1 1/2-11 1/2
1200 ... 50000 l/min
0 ... 20 bar
Versiones con antirretorno integrado,
con presostato
Distribuidor de aire con 4 conexiones
Apto como salida intermedia para
diferentes calidades de aire
Salida hacia arriba y abajo
Opcionalmente con sensor de presión
con indicador
Tamaños 4, 6, 9, 12
Patrón de 40, 62, 90, 124 mm
online:
Bloque
distribuidor
MS4-FRM-FRZ,
MS6-FRM-FRZ
G1/4,
G1/2
4050 ... 14600 l/min
0 ... 20 bar
Distribuidor de aire con 4 conexiones
Salida hacia arriba y abajo
Apto como salida intermedia para
diferentes calidades de aire
Apropiado como pieza intermedia
entre dos válvulas reguladoras de
presión con gran manómetro con
cabezal bloqueable con tamaño MS4
Tamaños: 4, 6
Patrón de 40, 62 mm
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
115
1313