Actuadores neumáticos >
Herramienta de software
Cálculo de guías para
actuadores lineales
neumáticos
Los actuadores lineales de Festo destacan
por aplicar mucha fuerza en mínimo espacio.
El software determina la configuración
óptima. Usted no tiene más que introducir
los parámetros del proyecto, tales como
masa o fuerza, posición de montaje y
recorrido.
Este software está disponible
en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
Cilindros sin vástago
Tipo
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carrera
Amortiguación
Detección de
posiciones
Descripción
Actuador lineal
DGC
8 mm,
12 mm,
18 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm
30 ... 1870 N 1 ... 8500 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados,
YSR:
Amortiguador,
curva
característica
con inclinación
leve,
YSRW:
Amortiguador,
curva
característica
con inclinación
elevada
Para
detectores de
proximidad
Versión básica, guía de deslizamiento
o guía de rodamiento de bolas
Fijación optimizada
Guía muy precisa
Sistema de estanqueidad optimizada
Todos los ajustes son posibles desde
un lado
Opcionalmente con topes variables
en las posiciones finales y posición
intermedia
Intercambiable con DGPL mediante
pies de fijación
Hay disponible una herramienta de
software para el cálculo de guías
online:
Actuador lineal
DGP, DGPL
18 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm
153 ... 3016 N 10 ... 3000 mm PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados,
YSR:
Amortiguador,
curva
característica
con inclinación
leve
Para
detectores de
proximidad,
Con sistema
de medición
de recorrido
adosado,
con sistema
integrado de
medición de
recorrido
Montaje en espacios reducidos
Precisos y resistentes
Versión básica, guía de deslizamiento,
de rodamiento de bolas o de cargas
pesadas
Gran cantidad de variantes
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
35
22