Preparación del aire comprimido >
Secadores: serie D
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Presión de fun-
cionamiento Punto de rocío
Caudal según
el punto de
rocío
Descripción
Secador de
membrana
LDM1
G1/2,
G3/4,
G1
300 ... 1000
l/min
3 ... 12,5 bar
17 ... 20 K
• Secador final con gran seguridad de
funcionamiento
• Caudal según el punto de rocío
dependiente del caudal
• Función libre de desgaste sin energía
externa
• Tamaño: MAXI
• Tamaño modular 66 mm
• Aparato individual con placas base o
sin placas base, para la combinación
de aparatos de mantenimiento
online:
Secadores: serie MS
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Presión de fun-
cionamiento Punto de rocío
Caudal según
el punto de
rocío
Descripción
Secador de
membrana
MS4-LDM1,
MS6-LDM1
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
50 ... 400 l/min 3 ... 12,5 bar
20 K
• Secador final con gran seguridad de
funcionamiento
• Apropiado para la utilización como
aparatos individuales o para la
integración en combinaciones de
aparatos de preparación de aire
comprimido ya existentes
• Caudal según el punto de rocío
dependiente del caudal
• Función libre de desgaste sin energía
externa
• Tamaños: 4, 6
• Patrón de 40, 62 mm
online:
Secadores: unidades individuales
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Presión de fun-
cionamiento Punto de rocío
Caudal según
el punto de
rocío
Descripción
Secador por
absorción
PDAD
G3/8,
G1/2
10 ... 1000
l/min
-40 °C
• Adecuado para el secado de aire
comprimido descentralizado
• Mayor vida útil de los elementos
neumáticos
• Filtrado adicional de aceites y
partículas
• Punto de rocío bien definido
• Gran caudal
• Bajo consumo de aire de barrido y
nivel de ruido
online:
114
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
1313
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...135