Actuadores neumáticos >
Cilindros sin vástago
Tipo
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carrera
Amortiguación
Detección de
posiciones
Descripción
Actuador lineal
SLG
8 mm,
12 mm,
18 mm
30 ... 153 N 100 ... 900 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
YSR:
Amortiguador,
curva
característica
con inclinación
leve
Para
detectores de
proximidad
• Forma extremadamente plana
• Guía de precisión integrada
• Topes regulables en las posiciones
finales
• Conexiones versátiles de aire
comprimido
• Opcionalmente con posición
intermedia
online:
slg
Actuador lineal
DGO
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm
68 ... 754 N 10 ... 4000 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados
Para
detectores de
proximidad
• Transmisión magnética de la fuerza
• Hermético y sin fugas
• Sin penetración de suciedad o polvo
online:
dgo
Herramienta de software
Momento de inercia de la
masa
Ya no son necesarios bolígrafos y
calculadoras manuales. Trátese de discos,
paralelepípedos, bridas de conexión,
pinzas, etc., el software calcula todos los
momentos de inercia de las masas. Guardar,
aplicar o imprimir y ¡listo!
Este software está disponible
• en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
• o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
• o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
Actuadores giratorios
Tipo
Tamaño
Momento de
giro con 6 bar
Ángulo de giro
Momento
de inercia
de masa
admisible
Detección de
posiciones
Descripción
Actuador
giratorio o
basculante
DRQD, DRQD-B
6,
8,
12,
16,
20,
25,
32,
40,
50
0,16 ... 78,6
Nm
0 ... 360°
0,075 ... 11000
kgcm2
Para
detectores de
proximidad
• Con doble émbolo conforme el
sistema de piñón y cremallera
• Gran precisión
• Gran rigidez
• Gran cantidad de variantes
• Con árbol con pivote o brida
online:
36
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
22
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...135