Preparación del aire comprimido >
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie MS
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Tipo de
accionamiento
Descripción
Válvula de
arranque
progresivo
MS4-DL, MS6-DL,
MS12-DL
Modular, en batería,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
1000 ... 42000
l/min
2 ... 20 bar
Neumático
• Para alimentar y descargar lentamente
equipos neumáticos (para la
utilización con válvulas de cierre EM1
y EE)
• Para un lento y seguro traslado de los
actuadores a la posición de salida
• Para evitar movimientos repentinos e
inesperados
• Retardo ajustable de activación
• Tamaños: 4, 6, 12
• Patrón de 40, 62, 124 mm
online:
Válvula de
arranque
progresivo
MS4-DE,
MS6-DE,
MS12-DE
Modular, en batería,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
1000 ... 42000
l/min
3 ... 18 bar
Eléctrico
• Tensión de alimentación de 24 V DC
110, 230 V AC
• Para alimentar y descargar lentamente
equipos neumáticos
• Para un lento y seguro traslado de los
actuadores a la posición de salida
• Para evitar movimientos repentinos e
inesperados
• Retardo ajustable de activación
• Tamaños 4, 6, 12
• Patrón de 40, 62, 124 mm
online:
Válvula de
arranque
progresivo y de
escape
MS6-SV
G1/2
4300 ... 5700 l/min 3 ... 10 bar
Eléctrico
• Corresponde a la norma DIN EN
ISO13849-1
• Para una rápida y segura detención de
la presión y un arranque progresivo
suave de esta
• Retardo ajustable de activación
mediante válvula estranguladora para
un lento arranque de la presión
• Con silenciador opcional
• Tensión de alimentación de 24 V DC
• Tamaño 6
• Tamaño modular 62 mm
online:
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: unidades individuales
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Tipo de
accionamiento
Descripción
Válvula de cierre
HE-LO
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
15000 ... 10000
l/min
1... 10 bar
Manual
• Conforme normativa de seguridad
• Para cerrar la alimentación y descargar
instalaciones accionadas con aire
comprimido
• Se puede cerrar en estado bloqueado
• Atornillado al tubo, taladros pasantes
de fijación para el montaje en pared
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
113
1313
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...135