Actuadores neumáticos >
Actuadores giratorios
Tipo
Tamaño
Momento de
giro con 6 bar
Ángulo de giro
Momento
de inercia
de masa
admisible
Detección de
posiciones
Descripción
Actuador
giratorio o
basculante
DSM, DSM-B,
DSM-HD-B
6,
8,
10,
12,
16,
25,
32,
40,
63
0,15 ... 80 Nm 0 ... 270°
6,5 ... 5000
kcm2
Para
detectores de
proximidad,
No
• Transmisión directa de la fuerza al eje
de salida mediante aleta pivotante
• Con árbol con pivote, con árbol hueco
con brida, con aleta pivotante doble y
árbol con brida o apoyo para cargas
pesadas (HD)
online:
dsm
Actuador
giratorio o
basculante
DSR, DSRL
10,
12,
16,
25,
32,
40
0,5 ... 20 Nm 0 ... 180°
0 .. 150 kgcm2 No
• Transmisión directa de la fuerza al eje
de salida mediante aleta pivotante
• Con árbol con pivote o árbol hueco
con brida
online:
dsr
Unidad lineal y
giratoria
DSL-B
16,
20,
25,
32,
40
1,25 ... 20 Nm 0 ... 272°
0,35... 40
kgcm2
Para
detectores de
proximidad
• El movimiento giratorio y el
movimiento lineal pueden activarse
individualmente, por separado o
simultáneamente
• Gran precisión de repetición
• Con guía de deslizamiento o guía de
rodamiento de bolas
• Vástago continuo
online:
dsl
Cilindros tándem/de gran fuerza
Tipo
Diámetro del émbolo
Fuerza teórica con 6 bar en
avance
Carrera
Descripción
Cilindro tándem
DNCT
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm,
125 mm
898 ... 14244 N
2 ... 500 mm
• Patrón de taladros según ISO 15552
• Combinación de máx. dos cilindros
• Aumento de la fuerza de avance y de
retroceso
• Para la detección de las posiciones
• Vástago con rosca exterior
online:
Cilindros de gran
fuerza
ADNH
25 mm,
40 mm,
63 mm,
100 mm
1036 ... 18281 N
1 ... 150 mm
• Patrón de taladros según ISO 21287
• Combinación de máx. cuatro cilindros
• Aumento de la fuerza de avance
• Sólo dos conexiones necesarias para
aplicar presión en todos los cilindros
• Para la detección de las posiciones
• Vástago con rosca interior o exterior
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
37
22
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...135