Actuadores neumáticos >
Cilindros multiposición
Tipo
Diámetro del émbolo
Fuerza teórica con 6 bar en
avance
Cantidad máxima de todas
las carreras individuales Descripción
Cilindro
multiposición
ADNM
25 mm,
40 mm,
63 mm,
100 mm
295 ... 4712 N
1000 ... 2000 mm
• Patrón de taladros según ISO 21287
• Vástago con rosca interior o exterior
• 2 ... 5 cilindros combinables
• Avance hasta máx. cinco posiciones
• Vástago con rosca interior o exterior
• Para la detección de las posiciones
online:
Unidades de carro
Tipo
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carrera
Amortiguación
Detección de
posiciones
Descripción
Minicarro
DGSL
6 mm,
8 mm,
10 mm,
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm
17 ... 483 N 10 ... 200 mm E:
Anillos/placas
de
amortiguación
elásticos
cortos en
ambos lados,
P1:
Anillos/placas
de
amortiguación
elásticos en
ambos lados
con tope fijo,
P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
Y3: Amortigua-
dores progresi-
vos en ambos
lados
Para
detectores de
proximidad
• Gran resistencia y precisión de
posicionamiento
• Gran precisión de movimientos gracias
a la jaula portabolas incrustada
• Máxima versatilidad al disponer de
ocho tamaños
• Seguridad en caso de caídas de
presión mediante cartucho de
bloqueo o retén final
• Posibilidades flexibles de adaptación
mediante la fijación sobre otro
elemento
• Compacto
online:
Minicarro
SLT
6 mm,
10 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm
34 ... 590 N 10 ... 200 mm CC:
Amortiguación
en ambos
lados,
P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados
Para
detectores de
proximidad
• Potente actuador de doble émbolo
• Guía de bolas
• Diversas adaptaciones posibles
• Ajuste sencillo de las posiciones
finales
online:
slt
38
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
22
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...135