Actuadores neumáticos >
Cilindro de tope
Tipo
Diámetro del
émbolo
Fuerza de
choque
admisible
sobre el
vástago
extendido
Carrera
Detección de
posiciones
Detección de
las posiciones
de la palanca
basculante
Descripción
Cilindro de tope
DFST
50 mm,
63 mm,
80 mm
3000 ... 6000 N 30 ... 40 mm Para
detectores de
proximidad
Para sensores
inductivos
• Versión de palanca basculante
• Amortiguador integrado, regulable
para una parada suave y adecuada
• Hasta 800 kg de masa de impacto
• Para la detección de las posiciones en
el émbolo
• Para la detección de las posiciones
en la palanca basculante mediante
sensores inductivos
• Bloqueo de la palanca basculante
• Desactivación de la palanca
basculante
online:
Cilindro de tope
STA, STAF
20 mm,
32 mm,
50 mm,
80 mm
170 ... 14600 N 15 ... 40 mm Para
detectores de
proximidad
• Ejecución del árbol con pivote y
rodamientos
• Alojamiento de elevadas fuerzas
transversales
• Fijación directa de las electroválvulas
en la placa de bridas
online:
sta
Cilindro de sujeción
Tipo
Superficie de sujeción
Carrera
Descripción
Módulo de
fijación
EV
10x30,
15x40,
15x63,
20x120,
20x180,
20x75,
Ø 12,
Ø 16,
Ø 20,
Ø 25,
Ø 32,
Ø 40,
Ø 50,
Ø 63
3 ... 5 mm
• Simple efecto, con función de retorno
• Fuerza de tensión 55…1690 N
• Cilindros de carrera corta sin vástago
con membrana
• Diseño plano y compacto
• Estanco
• Placas de presión y pie de fijación
como accesorios
online:
ev
40
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
22
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...135