Actuadores neumáticos >
Actuadores con barras de guía
Tipo
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carrera
Amortiguación
Detección de
posiciones
Descripción
Cilindro
compacto
ADNGF
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm
68 ... 4712 N 1 ... 400 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
PPS:
Amortiguación
neumática
autorregulable
en las
posiciones
finales
Para
detectores de
proximidad
• Patrón de taladros según ISO 21287
• Vástago antigiro mediante guía y yugo
• Guía de deslizamiento
• Opcionalmente con vástago continuo
online:
Cilindro
compacto
ADVUL
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm
51 ... 4712 N 1 ... 400 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados
Para
detectores de
proximidad
• Vástago antigiro mediante guía y yugo
• Para la detección de las posiciones
• Guía de deslizamiento
• Opcionalmente con vástago continuo
online:
Cilindro con guía
DFM, DFM-B
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm,
80 mm,
100 mm
51 ... 4712 N 10 ... 400 mm P: Anillos
y discos
elásticos en
ambos lados,
PPV:
Amortiguación
neumática
regulable en
ambos lados,
YSRW:
Amortiguador,
curva
característica
con inclinación
elevada
Para
detectores de
proximidad
• Actuador y guía en un mismo cuerpo
• Guía de deslizamiento o guía de
rodamiento de bolas
• Compensación de grandes momentos
y fuerzas transversales
• Variadas posibilidades de fijación
• Gran cantidad de variantes
online:
dfm
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
39
22
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...135