Actuadores neumáticos >
Unidades de sujeción lineales/giratorias
Tipo
Diámetro del
émbolo
Fuerza de tensión
teórica con 6 bar
Carrera de tensión Ángulo de giro
Descripción
Unidad de
sujeción
lineal/giratoria
CLR
12 mm,
16 mm,
20 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm
51 ... 1682 N
10 ... 50 mm
90°+/- 2°,
90°+/- 3°,
90°+/- 4°
Doble efecto
Giro y sujeción en un solo paso de
trabajo
Se puede regular la dirección de giro
Compacto
Opcionalmente con un dedo de
fijación como accesorio
Opcionalmente con protección contra
polvo y salpicaduras de soldadura
Para la detección de las posiciones
online:
Cilindro de fuelle
Tipo
Tamaño
Carrera
Descripción
Cilindro de fuelle
EB
145,
165,
215,
250,
325,
385
60 ... 230 mm
Utilización como elemento
amortiguador o para la supresión de
vibraciones
Cilindros de fuelle simple o doble
Elevadas fuerzas en carreras cortas
Movimientos uniformes, ausencia de
movimientos a tirones
Utilización en entornos polvorientos o
en el agua
No precisan mantenimiento
online:
Músculo neumático
Tipo
Tamaño
Fuerza teórica con
6 bar
Longitud nominal
Contracción
máxima
Descripción
Músculo
neumático
DMSP, MAS
10,
20,
40
480 ... 6000 N
40 ... 9000 mm 25 % de la longitud
nominal
Efecto simple a tracción
Con conexión prensada (DMSP) o
atornillada (MAS)
Tres variantes de adaptadores
integrados
Fuerza diez veces superior a la fuerza
inicial de un cilindro neumático
comparable
Movimientos sin stick-slip
Diseño herméticamente estanco
que ofrece protección contra polvo,
suciedad y líquidos
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
41
22