Preparación del aire comprimido >
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie D
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Tipo de
accionamiento
Descripción
Válvula de cierre
HEP
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1000 ... 6500 l/min 0 ... 16 bar
Neumático
Válvula de cierre para alimentar y
descargar instalaciones neumáticas
Como aparato individual o en
combinación con otros módulos en
serie D
Especialmente indicado para
aplicaciones de protección en zonas
Ex
Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
Patrón de 40, 55, 66 mm
online:
Válvula de
arranque
progresivo
HEL
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1000 ... 6500 l/min 3 ... 16 bar
Neumático
Para un lento arranque progresivo
de presión (para la utilización con
válvulas de cierre HE y HEE)
Para un lento y seguro traslado de los
actuadores en posición de salida
Para evitar movimientos repentinos e
inesperados
Retardo ajustable de activación
Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
Patrón de 40, 55, 66 mm
online:
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie MS
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Tipo de
accionamiento
Descripción
Válvula de cierre
MS4-EM1,
MS6-EM1,
MS9-EM,
MS12-EM
Modular, en batería,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
1200 ... 32000
l/min
0 ... 20 bar
Manual
Para alimentar y descargar lentamente
equipos neumáticos
En la conexión 3 se puede fijar un
silenciador o montar el escape
Opcionalmente con manómetro y
sensor de presión con indicador
Tamaños: 4, 6, 9, 12
Patrón de 40, 62, 90, 124 mm
online:
Válvula de cierre
MS4-EE,
MS6-EE, MS9-EE,
MS12-EE
Modular, en batería,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
1000 ... 32000
l/min
3 ... 18 bar
Eléctrico
Tensión de alimentación de 24 V DC
110, 230 V AC
Para alimentar y descargar lentamente
equipos neumáticos
Opcionalmente con sensor de presión
con indicador
Con bobina, sin conector tipo zócalo
Tamaños: 4, 6, 9, 12
Patrón de 40, 62, 90, 124 mm
online:
112
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1313