Preparación del aire comprimido >
Lubricadores: serie D
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Caudal mínimo
para el
funcionamiento
del lubricador
Descripción
Lubricador
LOE
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
160 ... 9000 l/min 0 ... 16 bar
3 ... 10 l/min
Lubricador proporcional con
dosificación precisa del aceite
Sencillo y rápido de rellenar, también
con presión
Gran caudal
Cuerpo robusto de metal y depósito
transparente del engrasador con
funda de protección metálica
Cantidad de llenado de 6,5 ... 190 cm³
Tamaños: Micro, Mini, Midi, Maxi
Patrón de 25, 40, 55, 66 mm
online:
Lubricadores: serie MS
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Caudal mínimo
para el
funcionamiento
del lubricador
Descripción
Lubricador
MS4-LOE,
MS6-LOE,
MS9-LOE,
MS12-LOE
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
Interna
1100 ... 27000
l/min
1 ... 16 bar
40 ... 400 l/min
Lubricador proporcional configurable
con dosificación exacta del aceite
Sencillo y rápido de rellenar, también
con presión
Sentido alternativo del flujo:
izquierda-derecha, derecha-izquierda
Cantidad de llenado de 30 ... 1500
cm³
Tamaños: 4, 6, 9, 12
Patrón de 40, 60, 90, 124 mm
online:
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie D
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Tipo de
accionamiento
Descripción
Válvula de cierre
HE
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1000 ... 10000
l/min
0 ... 16 bar
Manual
Válvula de 3/2 vías
Mediante una conexión roscada es
posible recuperar el aire de escape
La posición de conmutación se
reconoce de inmediato
Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
Patrón de 40, 55, 66 mm
online:
Válvula de cierre
HEE
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1000 ... 6500 l/min 2,5 ... 16 bar
Eléctrico
Para alimentar y descargar
instalaciones neumáticas
Con bobina, sin conector tipo zócalo
El cabezal magnético se puede
desplazar 4 x 90°
Accionamiento manual auxiliar con
pulsador e interruptor enclavable
Tensión de alimentación de 24 V DC
110, 230 V AC
Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
Patrón de 40, 55, 66 mm
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
111
1313