Actuadores neumáticos >
Amortiguadores
Tipo
Carrera
Absorción de energía
máxima por carrera
Amortiguación
Descripción
Amortiguador
DYEF-Y1,
DYEF-Y1F
0,9 ... 7 mm
0,005 ... 1,2 J
Amortiguación P con tope
fijo de metal,
Amortiguación P sin tope
fijo de metal
Amortiguadores mecánicos con tope
elástico de goma
Tope elástico para obtener una
posición final metálica definida
Posibilidad de ajustar la dureza de la
amortiguación
Ideal para la amortiguación de
energías reducidas
Con precisa posición final en metal
online:
Amortiguador
DYSC
4 ... 18 mm
0,6 ... 25 J
Autorregulable
Amortiguadores hidráulicos con
función de estrangulación controlada
por el recorrido
Aumento lineal de la fuerza de
amortiguación
Carrera corta de amortiguación
Apropiado para actuadores giratorios
Con tope fijo de metal
online:
Amortiguador
DYSW
6 ... 20 mm
0,8 ... 12 J
Autorregulable,
Línea característica blanda
Amortiguadores hidráulicos con
función de estrangulación controlada
por el recorrido
Aumento suave de la fuerza de
amortiguación
Carrera larga de amortiguación
Apropiado para un funcionamiento
bajo en vibraciones
Son posibles cortos tiempos de ciclo
Con tope fijo de metal
online:
Freno hidráulico
DYHR
20 ... 60 mm
32 ... 384 J
Regulable
Freno hidráulico para una deceleración
constante y lenta a lo largo de toda la
carrera
Ajuste fino de la velocidad de frenado
El vástago retorna por acción de un
muelle incorporado.
Apropiado para movimientos de
avance lentos de hasta 0,1 m/s
online:
Accesorios para actuadores neumáticos
Tipo
Tamaño
Carrera
Material circular de
bloqueo
Fuerza de sujeción
estática
Descripción
Unidad de guía
FEN, FENG
8,
12,
20,
25,
32,
40,
50,
63,
80,
100
1 ... 500 mm
Para el antigiro de cilindros
normalizados en grandes momentos
Gran precisión de guiado en el manejo
de piezas
Guía de deslizamiento o guía de
rodamiento de bolas
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
43
22