Actuadores neumáticos >
Accesorios para actuadores neumáticos
Tipo
Tamaño
Carrera
Material circular de
bloqueo
Fuerza de sujeción
estática
Descripción
Cartucho de
bloqueo
KP
4 ... 32 mm
80 ... 7500 N
• Para el montaje de unidades de
bloqueo
• No está certificado para el uso en
unidades de control relevantes para la
seguridad
online:
kp
Unidad de
fijación
KPE, KEC, KEC-S
4 ... 32 mm
80 ... 8000 N
• KPE: Combinación lista para el
montaje compuesta por cartucho de
bloqueo KP y cuerpo
• KEC: Uso como dispositivo de sujeción
(aplicación estática)
• KEC-S: Para aplicaciones relativas a la
seguridad
online:
kpe
Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente
Actuadores configurados
según especificaciones del
cliente
¿Necesita un actuador
neumático y no lo encuentra
en nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones
especiales que cumplen
sus requisitos: desde
modificaciones de
productos existentes, hasta
productos completamente
nuevos.
Modificaciones frecuentes de productos:
• Materiales resistentes a condiciones
específicas del entorno
• Dimensiones según especificaciones del
cliente
• Carreras especiales
• Opciones para el montaje, especificadas
por el cliente
• Funciones especiales de cilindros
(combinaciones de cilindros y válvulas,
simple efecto, etc.)
Se ofrecen numerosas variantes. Contacte
con su técnico de ventas de Festo. El experto
de Festo le ofrecerá el asesoramiento que
usted busca.
Más información sobre componentes
confeccionados según especificaciones del
cliente, en la correspondiente página local
de
44
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
22
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...135