Sistemas de posicionamiento servoneumáticos >
Controladores de ejes
Tipo
Cantidad de ramales por eje
Ejes por ramal
Descripción
Controlador de
ejes
CPX-CMAX
1
1
Controlador de ejes a modo de
módulo CPX, para actuadores con o
sin vástago, así como para actuadores
giratorios
Ajuste de fuerza y posición
Utilización en combinación con
todos los buses de campo / Ethernet
disponibles en CPX, así como con la
unidad de control CEC
Sencilla puesta en marcha mediante
función de identificación automática
Rápida puesta en marcha y amplio
diagnóstico con el software de
parametrización FCT
online:
Regulador de
posiciones
finales
CPX-CMPX
1
1
Regulación electrónica de posiciones
finales, para actuadores neumáticos
Soft Stop para frenado suave y
aceleración rápida
Utilización en combinación con
todos los buses de campo/Ethernet
disponibles en CPX
Puesta en funcionamiento sencilla con
Festo plug and work®:
Reducción aproximada del 30% en el
tiempo necesario para la ejecución y
del 30% en el consumo de aire con
respecto a cualquier otra neumática
estándar similar
online:
Controlador de
ejes
SPC200
2
2
Unidad de control de posiciones de
forma modular con conexión E/A o de
bus de campo
Soporta los vástagos neumáticos, las
unidades sin vástago y los actuadores
rotacionales, así como los actuadores
de motor paso a paso
Software de puesta en
funcionamiento: WinPISA
Para aplicaciones dinámicas de
posicionamiento
Idioma de programación según DIN
66025
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
45
33