Sistemas de posicionamiento servoneumáticos >
Controladores de ejes
Tipo
Cantidad de ramales por eje
Ejes por ramal
Descripción
Regulador de
posiciones
finales
SPC11
1
1
• Avance rápido y suave hasta la
posición final, con dos posiciones
intermedias adicionales
• Amortiguación electrónica en las
posiciones finales
• Puesta en funcionamiento rápida y
sencilla: configurar, memorizar, y
¡listo!
• Soporta los vástagos neumáticos, las
unidades sin vástago y los actuadores
rotacionales
online:
Herramienta de software
Soft Stop
Con el Soft Stop, casi todo es posible.
Reducir en 30 por ciento el tiempo necesario
para la ejecución de los movimientos de
actuadores neumáticos y disminución
drástica de las vibraciones. El programa de
selección se encarga de realizar todos los
cálculos necesarios.
Este software está disponible
• en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
• o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
• o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido
Tipo
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carga de masa
máx. en
horizontal
Carga de masa
máx. en
vertical
Carrera
Descripción
Cilindro
normalizado
DNCI
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm
415 ... 1870 N 45 ... 180 kg 15 ... 60 kg
10 ... 2000 mm • Cilindro normalizado según ISO 15552
• Con sistema de medición de recorrido
integrado, sin contacto y con medición
análoga
• Apropiado para aplicaciones
servoneumáticas con CPX-CMAX,
-CMPX, -CMIX, SPC200 y SPC11
• Variantes de vástagos
• Vástago con rosca exterior
online:
Cilindro
normalizado
DNCM
32 mm,
50 mm
483 ... 1178 N 45 ... 120 kg 15 ... 40 kg
100 ... 500 mm • Cilindro normalizado según ISO 15552
• Con sistema análogo y externo de
medición de recorrido
• Apropiado para aplicaciones
servoneumáticas con CPX-CMAX,
-CMPX, -CMIX, SPC200 y SPC11
• Con potenciómetro montado
• Variantes de vástagos
• Vástago con rosca exterior
online:
46
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
33
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...135