Sistemas de posicionamiento servoneumáticos >
Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido
Tipo
Diámetro del
émbolo
Fuerza teórica
con 6 bar en
avance
Carga de masa
máx. en
horizontal
Carga de masa
máx. en
vertical
Carrera
Descripción
Actuador lineal
DGCI
18 mm,
25 mm,
32 mm,
40 mm,
63 mm
153 ... 1870 N
100 ...
2000 mm
• Con sistema de medición de recorrido
sin contacto y con medición absoluta
• Apropiado para aplicaciones
servoneumáticas con CPX-CMAX,
-CMPX, -CMIX, SPC200 y SPC11
• Con guiado
• Conexiones de aire comprimido
frontales o en la parte delantera
online:
Actuador lineal
DGPI, DGPIL
25 mm,
32 mm,
40 mm,
50 mm,
63 mm
295 ... 1870 N
• Con sistema de medición de recorrido
integrado, sin contacto y con medición
absoluta
• Apropiado para aplicaciones
servoneumáticas con CPX-CMAX,
-CMPX, -CMIX, SPC200 y SPC11
• Con o sin guía
online:
Actuadores giratorios con sistema de medición de recorrido
Tipo
Diámetro del
émbolo
Momento de
giro con 6 bar
Momento de
inercia de la
masa máx. en
horizontal
Momento de
inercia de la
masa máx. en
vertical
Ángulo de giro Descripción
Módulo giratorio
DSMI-B
25 mm,
40 mm,
63 mm
5 ... 40 Nm 0,03 ... 0,6
kgm2
0,03 ... 0,6
kgm2
0 ... 272°
• Potenciómetro rotacional integrado
• Apropiada para aplicaciones
servoneumáticas con CPX-CMAX,
-CMPX, -CMIX, SPC200 y SPC11
• Con aleta pivotante
• Diseño compacto
online:
Sistemas de medición de recorrido
Tipo
Carrera
Principio de
medición del
sistema de
medición de
recorrido
Señal de salida
Resolución del
recorrido
Descripción
Sistema de
medición de
recorrido
MLO
100 ... 2000 mm Analógico
Analógico
0,01 mm
• Medición absoluta de alta resolución
• Producto de sistema para la técnica
servoneumática de posicionamiento
y Soft Stop
• Ejecución: barra perfilada o biela
online:
mlo
Sistema de
medición de
recorrido
MME
225 ... 2000 mm Digital
Protocolo CAN tipo
SPC-AIF
0 ... 0,01 mm
• Método de medición:
magnetorresistivo
• Sin contacto y con medición absoluta
• Gran velocidad de procesamiento
• Producto de sistema para la técnica
servoneumática de posicionamiento
y Soft Stop
online:
mme
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
47
33
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...135