Sistemas de posicionamiento servoneumáticos >
Válvulas proporcionales
Tipo
Función de válvula
Conexión
neumática 1
Margen de
regulación de la
presión
Caudal nominal
Descripción
Válvula
posicionadora
VPWP
Válvula reguladora
de caudal
proporcional de
5/3 vías, centro
cerrado
G1/4,
G1/8,
G3/8
350 ... 2000 l/min Válvula de corredera regulada
Detección digital
Sensores de presión integrados, para
control y regulación de la fuerza
Con autoidentificación
Función de diagnóstico
Salida digital integrada, por ejemplo
para una unidad de bloqueo/frenado
Apropiadas para aplicaciones
servoneumáticas con CPX-CMAX y
CPX-CPMX
online:
48
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
33