Válvulas >
Válvulas reguladoras
Tipo
Función de válvula
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
normal en sentido
de estrangulación Elemento de ajuste Descripción
Válvula de
estrangulación
y antirretorno
GRXA-HG
Válvula reguladora
de caudal,
antirretorno del
escape
QS-4,
QS-6,
QS-8
130 ... 280 l/min Tornillo de cabeza
ranurada
• Combinación de funciones con una
válvula reguladora y una válvula
antirretorno desbloqueable
• Función de parada y regulación de
velocidad en un solo cuerpo
• Conexión adicional de aire comprimido
para la interconexión cruzada de
parada
online:
Válvulas de estrangulación
Tipo
Función de válvula
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
normal en sentido
de estrangulación Elemento de ajuste Descripción
Válvula de
estrangulación
GRLO, GRGO,
GRO, GRPO
Función de
estrangulación
G1/8,
G1/4,
M3,
M5,
PK-3,
PK-4,
QS-3,
QS-4,
QS-6
3,8 ... 350 l/min
Botón giratorio con
escala,
Tuerca moleteada,
Tornillo de cabeza
ranurada
• Válvula reguladora de caudal,
estrangulación en ambos lados
• Válvula estándar, miniaturizada, en
línea
• Versión en polímero, metal
• Ajuste preciso para velocidades bajas
y medianas
• Conexiones: rosca en ambos lados,
racor de conexión en ambos lados,
rosca/racor de conexión
online:
Válvulas proporcionales
Tipo
Función de válvula
Conexión
neumática 1
Margen de
regulación de la
presión
Caudal nominal
Descripción
Regulador
de presión
proporcional
VPPM
Válvula reguladora
de presión
proporcional de
3 vías
Placa base,
G1/8,
G1/4,
G1/2,
NPT1/8-27,
NPT1/4-18,
NPT1/2-14
0,02 ... 10 bar
380 ... 7000 l/min • Válvula en línea, con conexiones
roscadas
• Placas base, válvula de bridas
• Válvula reguladora de presión con
membrana, servopilotada
• Integración en el terminal de válvulas
MPA con bus de campo
• Control de detector múltiple
• Gran precisión de repetición
• Superficie de accionamiento con
indicadores LED, display LCD, teclas
de ajuste/selección
• Entrada del valor nominal como señal
analógica de tensión o corriente
• Sensor de presión integrado
• Conexión eléctrica mediante conector
M12 redondo tipo clavija de 8
contactos o placa de enlace de
terminales
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
81
99
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...135