Válvulas >
Válvulas distribuidoras eléctricas
Tipo
Construc-
ción
Función de
válvula
Caudal
nominal
Caudal Kv
Conexión
de las
válvulas de
proceso
Tipo de
acciona-
miento
Descripción
Electroválvula
MN1H-2
Válvula de
diafragma
2/2 vías,
n.c.
2000 ...
30500 l/min
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/2
Eléctrico
Válvula de asiento
Ejecución en latón
Amortiguación de cierre ajustable
Montaje en línea o con taladros
pasantes
Tensión de funcionamiento de 24 V
DC, 110/230 V AC (50
60 Hz)
Conexión eléctrica mediante conector
tipo clavija, diseño cuadrado según
EN 175301-803, forma A
online:
Electroválvula
VZWM
Válvula de
asiento con
membrana
2/2 vías,
n.c.
1400 ...
31000 l/min
1,6 ... 39
m3/h
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/4,
G1 1/2,
G2
Eléctrico
Válvula de diafragma
Control indirecto
Versión en latón o acero inoxidable
Programa variado de bobinas
Conexión eléctrica mediante imán de
tubo de anclaje, sistema 8 o 13
Tensión de 24 V DC 110, 230 V AC
online:
Válvulas de asiento inclinado
Tipo
Construc-
ción
Función de
válvula
Caudal
nominal
Caudal Kv
Conexión
de las
válvulas de
proceso
Tipo de
acciona-
miento
Descripción
Válvula de
asiento inclinado
VZXF
Válvula de
asiento
con muelle
recuperador
2/2 vías,
n.c.
3000 ...
50700 l/min
2,8 ... 47,5
m3/h
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/4,
G1 1/2,
G2,
NPT1/2,
NPT3/4,
NPT1,
NPT1 1/4,
NPT1 1/2,
NPT2
Neumático Insensible al vapor o a fluidos
ligeramente sucios
No es necesaria una presión
diferencial entre la entrada y la salida
Mínima resistencia al flujo
Construcción con pleno
aprovechamiento del espacio
disponible
Gran duración
Baja necesidad de mantenimiento
online:
84
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
99