Válvulas >
Válvulas distribuidoras normalizadas
Tipo
Tipo de
accionamiento
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Función de
válvula
Conexión
eléctrica
Descripción
Electroválvula,
ISO 5599-1
MN1H,
MFH, MDH,
MEBH-ZSR,
MDH, JMN1H,
JMN1DH,
JMFH, JMFDH,
JMDH, JMEBH,
JMEBDH, JMDDH,
MDH-M12,
JMDH-M12
Eléctrico
Placa base,
Placa base,
tamaño 1,
según ISO
5599-1,
Placa base,
tamaño 2,
según ISO
5599-1,
Placa base,
tamaño 3,
según ISO
5599-1,
Placa base,
tamaño 4,
según ISO
5599-1
1200 ... 6000
l/min
5/2 vías
biestable,
5/2 biestable
dominante,
5/2 vías
monoestable,
5/3 vías,
centro a
presión,
5/3 vías,
centro a
escape,
5/3 vías,
centro cerrado
Forma A,
M12x1,
Conector,
Conector
central,
conforme DIN
43650,
Forma
redonda,
Forma
rectangular
• Ejecución metálica robusta
• Tamaños ISO 1, 2, 3 y 4
• Montaje en batería con posibilidad de
combinar tamaños ISO 1/2/3
• Gran variedad de conectividad
eléctrica
• Encadenamiento vertical completo,
placa de estrangulación, de bloqueo,
etc.
• Disponible también como terminal de
válvulas
online:
Válvula
neumática, ISO
5599-1
VL, J, JD
Neumático
Placa base,
tamaño 1,
según ISO
5599-1,
Placa base,
tamaño 2,
según ISO
5599-1,
Placa base,
tamaño 3,
según ISO
5599-1,
Placa base,
tamaño 4,
según ISO
5599-1
1200 ... 6000
l/min
5/2 vías
biestable,
5/2 biestable
dominante,
5/2 vías
monoestable,
5/3 vías,
centro a
presión,
5/3 vías,
centro a
escape,
5/3 vías,
centro cerrado
• Ejecución metálica robusta
• Tamaños ISO 1, 2, 3 y 4
• Montaje individual, montaje en
batería
online:
72
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
99
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...135