Válvulas >
Válvulas distribuidoras neumáticas
Tipo
Construc-
ción
Función de
válvula
Caudal
nominal
Caudal Kv
Conexión
de las
válvulas de
proceso
Tipo de
acciona-
miento
Descripción
Válvula
neumática
VLX
Válvula de
diafragma
2/2 vías,
n.c.
2400 ...
14000 l/min
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G2
Neumático Válvula de asiento
Control indirecto
Ejecución en latón
Montaje en línea o con taladros
pasantes
online:
Sistema compacto M5
Tipo
Descripción
Sistema
compacto M5
MUFH, MFH,
JMFH, VL/O, J,
VL, JD, VZ, VZO,
OS, ZK, GRF, PE,
VPE, PEN, PZA,
PZV, PZVT
Sistema completo con elementos
de mando; todas las funciones para
controles secuenciales neumáticos
Electroválvulas y válvulas neumáticas
Válvulas temporizadoras
Elementos lógicos
Válvulas de estrangulación y
antirretorno
Presostato
Contadores neumáticos
Temporizadores neumáticos
Para el montaje de armarios de
maniobra
Intercambio rápido de elementos
online:
Bloque de mando
bimanual
ZSB
Caudal nominal normal: >50 l/min
Diámetro nominal: 4 mm
Conexión neumática: G1/8
Pieza de seguridad conforme las
directrices para máquinas de la UE
Válvula de asiento
Tornillo de fijación o taladros pasantes
en el cuerpo
online:
Contador
PZA, PZV
Contador mecánico con actuador
neumático
Taladros pasantes en el cuerpo o
montaje en panel frontal
Reposicionamiento mediante tecla
manual o señal neumática
Caperuza de protección opcional
online:
Temporizador
PZVT
Contador mecánico con actuador
neumático
Tiempo de retardo ajustable
Montaje en panel frontal
Montaje en carril G o H
Caperuza de protección opcional
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
85
99