Terminales de válvulas >
Terminales de válvulas universales
Tipo
Tamaño
Caudal
nominal
Cantidad
máxima de
posiciones de
válvulas
Conexiones
eléctricas
Construcción
del terminal de
válvulas
Descripción
Terminal de
válvulas
MPA-F
10 mm,
20 mm
0 ... 900 l/min 64
Bus de campo,
Multipolo,
Bloque de
mando
Tamaños
de válvulas
combinables
modulares
Optimizado para un gran caudal
Se pueden combinar dos tamaños de
válvulas
Amplias opciones de comunicación
gracias al encadenamiento en serie
online:
Terminales de
válvulas Compact
Performance
CPV
10 mm,
14 mm,
18 mm
0 ... 1600 l/min 8
AS-interface,
Sistema de
instalación CP,
Conexión
individual,
Bus de campo,
Multipolo
Unidad de
retención
Forma rectangular: máximo
rendimiento en mínimo espacio.
Tres dimensiones
Tipos variados de conexión y montaje
online:
Periferia eléctrica
Tipo
Cantidad máxima
de entradas
Cantidad máxima
de salidas
Cantidad de
emplazamientos
modulares
Conexiones
eléctricas
Descripción
Terminal
eléctrico
CPX
digitales 512,
analógicas 32
digitales 512,
analógicas 18
máx. 9 módulos de
entrada/salida
Bus de campo,
Unidad de control
integrado
Sistema de instalación centralizada,
descentralizada e híbrida con
opciones modulares y flexibilidad
máximos
IP65 e IP67 o IP20
Cuerpo opcionalmente de
material sintético o de metal con
encadenamiento individual
Abierto para protocolos frecuentes de
bus de campo y Ethernet
Función integrada de diagnosis y
mantenimiento
Modos de funcionamiento:
stand-alone como Remote-I/O o
con terminales de válvulas tipo CPA,
MPA, VTSA/VTSA-F
online:
Sistema de
instalación CP
CTEC
128
128
máx. 4 ramales de
instalación,
Máx. 4 módulos CP
por ramal
Bus de campo,
Unidad de control
integrado
Concepto integral para estructuras
descentralizadas de máquinas e
instalaciones
En conexión con el terminal eléctrico
CPX es posible combinar una
instalación tanto centralizada como
descentralizada
Neumática y sensores
descentralizados para procesos
rápidos
Electricidad descentralizada para bus
de campo y alimentación de tensión
conjunta
Con terminal de válvulas CPV, CPA,
MPA, CPV-SC
online:
88
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1010